Kit columnas de mesa 2 E HD


Variante seleccionada
Kit columnas de mesa 2 E HD ESD 120 V (0.0.722.06)
Kit columnas de mesa 2 E HD ESD 120 V
0.0.722.06
Mostrar todo
* Información obligatoria

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Sistema de banco de trabajo
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.
Este componente es adecuado para su uso en aplicaciones de sala blanca. Ha sido certificado según la norma ISO 14644-1 (emisiones de partículas), la norma ISO 14644-15 (desgasificación) u otra norma relativa a la tecnología de salas blancas, o bien es idéntico a los artículos que ya se han certificado. Otra opción es que el componente pueda estar especialmente acreditado para su uso en la producción limpia gracias a su funcionamiento o diseño.

Volumen de suministro

2 columnas, Al, anodizado, natural
1 panel de control de mesa
1 unidad de control
2 cables conectores para la unidad de control/columna
1 Notas de uso e instalación

Características

Número de artículo0.0.722.06
SerieBancos de trabajo
Serieserie 8
Protección contra ESDsi
Pesom = 28,13 kg
Temperatura ambiente (en funcionamiento)-5 °C ... +40 °C
Corriente de alimentaciónTensión de alimentación = 120V~ 60 Hz
Unidad de suministro1 kit
Velocidad máxima de desplazamientoVmax = 9 mm/s
Carrera máx.Hmax = 400 mm
Capacidad de carga máximaF = 6000 N
idoneidad para sala blanca

Descripción

El kit columnas de mesa 2 E HD ESD 120V de item ofrece una solución de ajuste eléctrico de altura para cargas pesadas. Las dos potentes columnas elevadoras son la base de los bancos de trabajo personalizados de alto rendimiento.
La placa ranurada X 8 40 o un tablero de mesa item son adiciones ideales a la hora de construir bancos de trabajo de montaje para componentes pesados.

Nota: Estas columnas elevadoras están diseñadas para una tensión de funcionamiento de 120 voltios.
El panel de control de mesa con indicador digital de altura garantiza que los usuarios puedan seleccionar con precisión su altura de trabajo deseada. Gracias a la función de memoria, pueden almacenarse tres posiciones de altura en el controlador e implementarse en el banco automáticamente, con solo pulsar un botón.

Variantes

Ordenar por

Alimentation en énergie:  230V
Alimentation en énergie:  120V

descargas

Datos CAD

«Kit columnas de mesa 2 E HD ESD 120 V» es un set de productos y contiene el mismo artículo 2 veces. Por lo tanto, la representación en los datos CAD difiere del contenido real de la lista de piezas.

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
84289090