Datos técnicos
Volumen de suministro
1 tapeta 36x26-47 ESD, PA-GF
1 tornillo Allen DIN 7500 M6x20, St, zinc.
Características
| Número de artículo | 0.0.719.33 |
|---|---|
| Par | M = 10 Nm |
| Serie | Serie D30 |
| Protección contra ESD | si |
| Peso | m = 22 g |
| Unidad de suministro | 1 kit |
| Material | PA-GF, ESD |
| Color | negro, similar al RAL 9005 |
Descripción
Indicaciones de montaje
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Código arancelario
39269097