Tapeta perfil canal


Variante seleccionada
Tapeta perfil canal 60x60 con escotilla, negro (0.0.718.89)
Tapeta perfil canal 60x60 con escotilla, negro
0.0.718.89
Mostrar todo

Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.718.89
Protección contra ESDNo
Pesom = 8 g
Unidad de suministro1 kit
MaterialPA-GF
Colornegro

Descripción

La tapeta de canal 60x60 con pasacables cierra el perfil canal U 60x60 SE (0.0.487.36) por su parte frontal y permite al mismo tiempo un tendido cuidadoso de los cables.
La tapeta de canal está dividida en dos partes para facilitar su inserción y retirada. Cuando la cubierta del canal no está colocada, es posible retirar la parte superior de la tapeta atornillada para poder introducir o retirar rápidamente los cables.
Con la canaleta flexible D40 (0.0.719.00) y la tapeta de canal 60x60 con pasacables es posible unir fácilmente entre sí dos canales de cables U 60x60 SE que están separados.

Indicaciones de montaje

Variantes

Ordenar por

Durchführung:  XVerbindungsart:  geschraubtKontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  40 mmMaß Y:  40 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  geschraubtKontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  80 mmMaß Y:  40 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  geschraubtKontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  80 mmMaß Y:  80 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  geschraubtKontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  160 mmMaß Y:  80 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  geschraubtKontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  160 mmMaß Y:  40 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  geschraubtKontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  120 mmMaß Y:  40 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  geschraubtKontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  120 mmMaß Y:  80 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  geschraubtKontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  160 mmMaß Y:  120 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  geschraubtKontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  160 mmMaß Y:  160 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  geschraubtKontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  120 mmMaß Y:  120 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  geschraubtKontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  30 mmMaß Y:  15 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  geschraubtKontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  30 mmMaß Y:  30 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  geschraubtKontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  60 mmMaß Y:  30 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  geschraubtKontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  60 mmMaß Y:  60 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  geschraubtKontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  40 mmMaß Y:  20 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  selbstklemmendKontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  40 mmMaß Y:  40 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  selbstklemmendKontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  80 mmMaß Y:  40 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  selbstklemmendKontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  80 mmMaß Y:  80 mm
Durchführung:  Verbindungsart:  geschraubtKontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  40 mmMaß Y:  40 mm
Durchführung:  Verbindungsart:  geschraubtKontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  60 mmMaß Y:  60 mm
Durchführung:  Verbindungsart:  geschraubtKontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  80 mmMaß Y:  80 mm
Durchführung:  Verbindungsart:  geschraubtKontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  80 mmMaß Y:  40 mm

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Código arancelario
39269097