Tapeta-pie


Variante seleccionada
Tapeta-pie 8 40x40 ESD, negro, similar al RAL 9005 (0.0.714.92)
Tapeta-pie 8 40x40 ESD, negro, similar al RAL 9005
0.0.714.92
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.714.92
Serieserie 8
Protección contra ESDsi
Pesom = 67 g
Fuerza máx.Fmax. = 1500 N
Unidad de suministro1 pza.
MaterialNBR
Colornegro, similar al RAL 9005

Descripción

La tapeta-pie 8 40x40 ESD de goma envuelve la testa y los laterales de un perfil 8 40x40. La tapeta-pie puede utilizarse como revestimiento elástico con protección ESD, como protección frente a arañazos de las superficies del suelo o como simple amortiguador de impactos.

Variantes

Ordenar por

Serie:  LPSProfilo:  Tondo TondoColore:  grigio grigioa prova di ESD:  XDiametro interno:  30
Serie:  LPSProfilo:  Tondo TondoColore:  nero neroa prova di ESD:  Diametro interno:  30
Serie:  8Profilo:  Quadrato QuadratoColore:  grigio grigioa prova di ESD:  XDiametro interno:  -
Serie:  8Profilo:  Quadrato QuadratoColore:  nero neroa prova di ESD:  Diametro interno:  -

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Código arancelario
40169991