Tira LED
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.718.16 |
|---|---|
| Tensión de funcionamiento | 24 V DC |
| regulable | sí |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 76,8 g |
| Temperatura ambiente (en funcionamiento) | -10 °C … +45 °C |
| Clase de protección | IP 53 |
| Vida útil | 50.000 h (L80/B10) |
| LED de potencia | 14,4 W/m |
| Unidad de suministro | 1 pza., long. 2 000 mm |
| Type designation | NPN |
Descripción
La tira LED conmuta potencial positivo a sus entradas.
Conmutación negativa (NPN):
La tira LED conmuta potencial negativo (masa) a sus entradas.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Length: 1 m | Switching: NPN | |
| Length: 2 m | Switching: NPN | |
| Length: 1 m | Switching: PNP | |
| Length: 2 m | Switching: PNP |
descargas
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Código arancelario
85395100