Guía de inserción / Tope final - Sistema de transporte suspendido
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 tope final 6 30x30-80, PA-ESD, negro similar al RAL 9005
1 arandela ISO 7089-5-200 HV, St, zinc.
1 arandela ISO 7092-6-200 HV, St, zinc.
1 tornillo Allen DIN 912-M5x30, St, Zinc.
1 tornillo Allen DIN 7500-M6x20, forma de la cabeza según DIN 7984, St, zinc.
1 manguito roscado de unión automática 6
1 manguito distanciador D8/D6.4-5, St, inoxidable
1 manguito distanciador D7/D5.4-10, St, inoxidable
Características
| Número de artículo | 0.0.716.12 |
|---|---|
| Par | M = 10 Nm |
| Serie | Serie D30 |
| Protección contra ESD | si |
| Peso | m = 78,5 g |
| Unidad de suministro | 1 kit |
| Capacidad de carga máxima | F = 100 N |
| Color | negro, similar al RAL 9005 |
Descripción
Como el perfil carril de transporte del sistema de transporte suspendido de item solo necesita una ligera inclinación, pueden bastar pequeñas fuerzas centrífugas para que un carro se salga del raíl cuando esté lleno.
El tope final con protección ESD se fija a la testa del perfil carril de transporte mediante el tornillo autorroscante y la unión automática incluidos.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Ejecución: Guía de inserción | |
| Ejecución: Tope final |
descargas
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
36129290
eCl@ss 7.1
36129290
eCl@ss 4.0
36123304
eCl@ss 4.1
36123304
eCl@ss 5.0
36129290
eCl@ss 5.1
36129290
UNSPSC 7.0
31341705
eCl@ss 6.0.1
36129290
eCl@ss 11.0
36129090
UNSPSC 9.0
30102504
Código arancelario
39269097