Cinta de transporte


Variante seleccionada
Cinta transportadora plana PVC, con acumulación -40, negro (0.0.706.30)
Cinta transportadora plana PVC, con acumulación -40, negro
0.0.706.30
Mostrar todo
* Información obligatoria

Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.706.30
SerieSistemas de transporte
Protección contra ESDNo
Pesom = 84 g/m
Unidad de suministrocorte máx. 50 m
MaterialPVC
Colornegro

Descripción

Las cintas transportadoras planas de PVC acumulables tienen una superficie especialmente robusta que presenta una fricción estática reducida. Por este motivo, estas cintas transportadoras negras son ideales cuando necesita que las mercancías se agrupen en una línea en su cinta transportadora. Las cintas transportadoras planas PUR acumulables también están disponibles como alternativa con seguridad ESD adicional.
La cinta se suministra en la longitud deseada con ambos extremos unidos.
Las cintas transportadoras planas de PVC están disponibles en ocho anchuras. Al realizar el pedido, asegúrese de que las dimensiones de la cinta transportadora y de las poleas de accionamiento y retorno sean idénticas.
La circunferencia de las cintas transportadoras planas se calcula mediante esta fórmula.

Variantes

Ordenar por

Conveyor type:  Flat Belt ConveyorMaterial:  Plastic (PVC)Belt type:  Non-accumulatingTotal width:  40 mmAxle spacing:  500 ... 6000
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorMaterial:  Plastic (PVC)Belt type:  Non-accumulatingTotal width:  80 mmAxle spacing:  500 ... 6000
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorMaterial:  Plastic (PVC)Belt type:  Non-accumulatingTotal width:  120 mmAxle spacing:  500 ... 6000
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorMaterial:  Plastic (PVC)Belt type:  Non-accumulatingTotal width:  160 mmAxle spacing:  500 ... 6000
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorMaterial:  Plastic (PVC)Belt type:  Non-accumulatingTotal width:  200 mmAxle spacing:  500 ... 6000
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorMaterial:  Plastic (PVC)Belt type:  Non-accumulatingTotal width:  240 mmAxle spacing:  500 ... 6000
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorMaterial:  Plastic (PVC)Belt type:  Non-accumulatingTotal width:  320 mmAxle spacing:  640 ... 6000
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorMaterial:  Plastic (PVC)Belt type:  Non-accumulatingTotal width:  400 mmAxle spacing:  800 ... 6000
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorMaterial:  Plastic (PVC)Belt type:  AccumulatingTotal width:  40 mmAxle spacing:  500 ... 6000
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorMaterial:  Plastic (PVC)Belt type:  AccumulatingTotal width:  80 mmAxle spacing:  500 ... 6000
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorMaterial:  Plastic (PVC)Belt type:  AccumulatingTotal width:  120 mmAxle spacing:  500 ... 6000
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorMaterial:  Plastic (PVC)Belt type:  AccumulatingTotal width:  160 mmAxle spacing:  500 ... 6000
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorMaterial:  Plastic (PVC)Belt type:  AccumulatingTotal width:  200 mmAxle spacing:  500 ... 6000
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorMaterial:  Plastic (PVC)Belt type:  AccumulatingTotal width:  240 mmAxle spacing:  500 ... 6000
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorMaterial:  Plastic (PVC)Belt type:  AccumulatingTotal width:  320 mmAxle spacing:  640 ... 6000
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorMaterial:  Plastic (PVC)Belt type:  AccumulatingTotal width:  400 mmAxle spacing:  800 ... 6000
Conveyor type:  Timing Belt ConveyorMaterial:  Plastic (PA)Belt type:  ESD, accumulatingTotal width:  40 mmAxle spacing:  500 ... 6000
Conveyor type:  Timing Belt ConveyorMaterial:  Plastic (PA)Belt type:  ESD, accumulatingTotal width:  80 mmAxle spacing:  500 ... 6000
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorMaterial:  Plastic (PUR)Belt type:  ESD, accumulatingTotal width:  40 mmAxle spacing:  500 ... 6000
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorMaterial:  Plastic (PUR)Belt type:  ESD, accumulatingTotal width:  80 mmAxle spacing:  500 ... 6000
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorMaterial:  Plastic (PUR)Belt type:  ESD, accumulatingTotal width:  120 mmAxle spacing:  500 ... 6000
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorMaterial:  Plastic (PUR)Belt type:  ESD, accumulatingTotal width:  160 mmAxle spacing:  500 ... 6000
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorMaterial:  Plastic (PUR)Belt type:  ESD, accumulatingTotal width:  200 mmAxle spacing:  500 ... 6000
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorMaterial:  Plastic (PUR)Belt type:  ESD, accumulatingTotal width:  240 mmAxle spacing:  500 ... 6000
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorMaterial:  Plastic (PUR)Belt type:  ESD, accumulatingTotal width:  320 mmAxle spacing:  640 ... 6000
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorMaterial:  Plastic (PUR)Belt type:  ESD, accumulatingTotal width:  400 mmAxle spacing:  800 ... 6000
Conveyor type:  Timing Belt ConveyorMaterial:  TPUBelt type:  Non-accumulatingTotal width:  40 mmAxle spacing:  500 ... 6000
Conveyor type:  Timing Belt ConveyorMaterial:  TPUBelt type:  Non-accumulatingTotal width:  80 mmAxle spacing:  500 ... 6000

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 4.0
23170204
eCl@ss 4.1
23170204
eCl@ss 5.0
23170204
eCl@ss 5.1
23170204
eCl@ss 6.0.1
23170204
eCl@ss 7.1
23170204
eCl@ss 8.0
23170204
eCl@ss 11.0
23170204
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Código arancelario
84313900