Bandeja grande


Variante seleccionada
Bandeja 1500 ESD A (0.0.661.71)
Bandeja 1500 ESD A
0.0.661.71
Mostrar todo

Datos técnicos

Sistema de banco de trabajo
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

4 juegos de fijación de esquinas de marco 8 60x40
Dimensiones útiles 1328x610 mm
Capacidad de carga 200 kg

Características

Número de artículo0.0.661.71
SerieBancos de trabajo
Protección contra ESDsi
Pesom = 12,81 kg
Unidad de suministro1 kit

Descripción

Las bandejas 8 ESD A, grandes y robustas, ofrecen una capacidad de carga de 200 kg, por lo que son ideales como estantes de suministro anchos como la mesa y para almacenar contenedores o piezas. Los elementos de unión suministrados admiten la instalación horizontal o en ángulo. La ranura de la serie 8 en todo el perímetro de las bandejas se puede utilizar para montar accesorios como contenedores de agarre o rótulos.
Las bandejas se ofrecen en tres diseños a escoger a la hora de diseñar la mejor solución:
Bandeja ESD A: Con un reborde en todo el contorno para mantener a salvo grandes cajas y contenedores que no se necesitan con tanta frecuencia.
Bandeja 1x180° ESD A: No hay reborde en la parte posterior, por lo que facilita el reabastecimiento de la bandeja.
Bandeja 2x180° ESD A: Con rebordes solo en los laterales. Permite utilizar un perfil de retención con contenedores de agarre 8 105x130 o un perfil de agarre para optimizar el procedimiento de recogida por el operario. De esta forma se optimiza la ergonomía del procedimiento y aumente la eficiencia.
Todas las versiones tienen su versión ESD para proteger los componentes electrónicos sensibles.
Las bandejas premontadas ESD A de 600 mm de profundidad se pueden suministrar en anchos de 1200 mm, 1500 mm y 1800 mm que se ajustan a los anchos de los bancos de trabajo estándar de item. De esta forma nos aseguramos que el sistema de suministro de piezas encaje a la perfección en su sistema de bancos de trabajo.
Bandeja ESD A: El reborde en todo el contorno mantiene a salvo artículos como grandes cajas y piezas de trabajo que no se necesitan con tanta frecuencia.
Bandeja ESD A
s = Grosor del panel
LA / LB = Dimensiones de corte de los paneles
LPA / LPB = Dimensiones de corte los perfiles marco.
LNA / LNB = Superficie útil

Variantes

Ordenar por

Model zásobníku:  Celoplošný rámRozměr zásobníku:  1080 × 662 mmUžitečná plocha:  1028 × 610 mmŠířka stolu B:  1200 mm
Model zásobníku:  Celoplošný rámRozměr zásobníku:  1380 × 662 mmUžitečná plocha:  1328 × 610 mmŠířka stolu B:  1500 mm
Model zásobníku:  Celoplošný rámRozměr zásobníku:  1680 × 662 mmUžitečná plocha:  1628 × 610 mmŠířka stolu B:  1800 mm
Model zásobníku:  Otevřená zadní částRozměr zásobníku:  1080 × 662 mmUžitečná plocha:  1028 × 636 mmŠířka stolu B:  1200 mm
Model zásobníku:  Otevřená zadní částRozměr zásobníku:  1380 × 662 mmUžitečná plocha:  1328 × 636 mmŠířka stolu B:  1500 mm
Model zásobníku:  Otevřená zadní částRozměr zásobníku:  1680 × 662 mmUžitečná plocha:  1628 × 636 mmŠířka stolu B:  1800 mm
Model zásobníku:  Otevřená přední a zadní částRozměr zásobníku:  1080 × 662 mmUžitečná plocha:  1028 × 662 mmŠířka stolu B:  1200 mm
Model zásobníku:  Otevřená přední a zadní částRozměr zásobníku:  1380 × 662 mmUžitečná plocha:  1328 × 662 mmŠířka stolu B:  1500 mm
Model zásobníku:  Otevřená přední a zadní částRozměr zásobníku:  1680 × 662 mmUžitečná plocha:  1628 × 662 mmŠířka stolu B:  1800 mm

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
94039910