Datos técnicos
Volumen de suministro
4 juegos de fijación de esquinas de marco 8 60x40
Dimensiones útiles 1628x610 mm
Capacidad de carga 200 kg
Características
| Número de artículo | 0.0.661.69 |
|---|---|
| Serie | Bancos de trabajo |
| Protección contra ESD | si |
| Peso | m = 15,1 kg |
| Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Las bandejas se ofrecen en tres diseños a escoger a la hora de diseñar la mejor solución:
Bandeja ESD A: Con un reborde en todo el contorno para mantener a salvo grandes cajas y contenedores que no se necesitan con tanta frecuencia.
Bandeja 1x180° ESD A: No hay reborde en la parte posterior, por lo que facilita el reabastecimiento de la bandeja.
Bandeja 2x180° ESD A: Con rebordes solo en los laterales. Permite utilizar un perfil de retención con contenedores de agarre 8 105x130 o un perfil de agarre para optimizar el procedimiento de recogida por el operario. De esta forma se optimiza la ergonomía del procedimiento y aumente la eficiencia.
Todas las versiones tienen su versión ESD para proteger los componentes electrónicos sensibles.
Las bandejas premontadas ESD A de 600 mm de profundidad se pueden suministrar en anchos de 1200 mm, 1500 mm y 1800 mm que se ajustan a los anchos de los bancos de trabajo estándar de item. De esta forma nos aseguramos que el sistema de suministro de piezas encaje a la perfección en su sistema de bancos de trabajo.
s = Grosor del panel
LA / LB = Dimensiones de corte de los paneles
LPA / LPB = Dimensiones de corte los perfiles marco.
LNA / LNB = Superficie útil
Variantes
Ordenar por
| Model zásobníku: Celoplošný rám | Rozměr zásobníku: 1080 × 662 mm | Užitečná plocha: 1028 × 610 mm | Šířka stolu B: 1200 mm | |
| Model zásobníku: Celoplošný rám | Rozměr zásobníku: 1380 × 662 mm | Užitečná plocha: 1328 × 610 mm | Šířka stolu B: 1500 mm | |
| Model zásobníku: Celoplošný rám | Rozměr zásobníku: 1680 × 662 mm | Užitečná plocha: 1628 × 610 mm | Šířka stolu B: 1800 mm | |
| Model zásobníku: Otevřená zadní část | Rozměr zásobníku: 1080 × 662 mm | Užitečná plocha: 1028 × 636 mm | Šířka stolu B: 1200 mm | |
| Model zásobníku: Otevřená zadní část | Rozměr zásobníku: 1380 × 662 mm | Užitečná plocha: 1328 × 636 mm | Šířka stolu B: 1500 mm | |
| Model zásobníku: Otevřená zadní část | Rozměr zásobníku: 1680 × 662 mm | Užitečná plocha: 1628 × 636 mm | Šířka stolu B: 1800 mm | |
| Model zásobníku: Otevřená přední a zadní část | Rozměr zásobníku: 1080 × 662 mm | Užitečná plocha: 1028 × 662 mm | Šířka stolu B: 1200 mm | |
| Model zásobníku: Otevřená přední a zadní část | Rozměr zásobníku: 1380 × 662 mm | Užitečná plocha: 1328 × 662 mm | Šířka stolu B: 1500 mm | |
| Model zásobníku: Otevřená přední a zadní část | Rozměr zásobníku: 1680 × 662 mm | Užitečná plocha: 1628 × 662 mm | Šířka stolu B: 1800 mm |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
94039910