Tubo de protección D30x13
Este artículo no se puede pedir directamente.
* Información obligatoria
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.645.38 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 60 g/m |
| Dureza | 25 Sh A |
| Unidad de suministro | corte máx. 2000 mm |
| Material | PE, espuma |
| Color | gris, similar al RAL 7042 |
Descripción
El protector de tubos se puede instalar deslizando un tubo (perfilado) D30 en su interior desde un extremo, o bien montándolo a posteriori alrededor del tubo (perfilado) D30. Si se ha abierto el protector de tubos D30x13 en toda su longitud para su colocación, es aconsejable cerrarlo con las grapas item para asegurar una unión firme.
Variantes
Ordenar por
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Código arancelario
39161000
Tubo de protección D30x13
Este artículo no se puede pedir directamente.
* Información obligatoria