Tuerca de inserción M6x3,6

0.0.719.08


Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.719.08
ParM = 3 Nm
Serieserie 8
Protección contra ESDNo
Pesom = 1 g
Unidad de suministro1 pza.
MaterialAl, sin tratar

Descripción

La tuerca de inserción M6x3,6 posee una rosca M6 para la fijación estable de placas. El moleteado proporciona una sujeción segura en metacrilato XT/GS, PET-G, material compuesto Al, policarbonato y placas de resina celulósica con un espesor de 4 a 10 mm.
Con las tuercas de inserción se facilita el montaje de puertas y compuertas sin marco de perfiles. La unión se realiza con la bisagra 8 Al FP, la bisagra D30-85 FP y las hojas de bisagra continuas del perfil bisagra 8 e de item.
Las tuercas de inserción permiten fijar asideros u otros accesorios a placas.

Indicaciones de montaje

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23110902
eCl@ss 4.0
23110902
eCl@ss 4.1
23110902
eCl@ss 5.0
23110902
eCl@ss 5.1
23110902
eCl@ss 6.0.1
23110902
eCl@ss 7.1
23110902
eCl@ss 11.0
23110790
UNSPSC 9.0
31161706
UNSPSC 7.0
31161706
Código arancelario
76161000