Tuerca corredera F


Variante seleccionada
Tuerca F 8 St 2xM6-36, zincado (0.0.723.10)
Tuerca F 8 St 2xM6-36, zincado
0.0.723.10
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Serieserie 8
Característicaszincado
Protección contra ESDsi
RoscaM6
Pesom = 15 g
Fuerza perm.Fper. = 3500 N
Unidad de suministro1 pza.
MaterialSt
ParM = 3 Nm

Descripción

La tuerca F 8 St 2xM6-36, zincada con elemento antigiro es un elemento de unión universal de item con dos roscas M6. Al apretar el tornillo prisionero integrado, se crea una conexión con protección ESD entre la tuerca y el perfil.
La tuerca está fabricada en acero zincado y se puede colocar en cualquier punto de una ranura de perfil de la serie 8, donde se mantendrá en su posición gracias a la pieza de empuje accionada por resorte.
El espaciado de las roscas garantiza que dos uniones automáticas instaladas de item en un perfil 8 40x40 puedan fijarse a la tuerca.
Al atornillarlo, el tornillo prisionero de una tuerca F de item atraviesa la capa anodizada aislante de electricidad que cubre el perfil de aluminio. Esto hace que las tuercas F sean adecuadas para fijaciones con protección ESD que se utilizarán dentro de una EPA (área de protección electrostática).
En el caso de construcciones de mayor tamaño –por ejemplo, en una sala blanca–, pueden crear una conexión de perfiles con protección ESD sin necesidad de elementos adicionales.
Al colocar previamente las tuercas F, podrá montar estructuras de mayor tamaño, como salas y cabinas, de forma fácil, rápida y sin errores. Para ello, taladre un orificio en la base de la ranura del perfil en los puntos deseados para ofrecer un punto de centrado para el balín con resorte de la tuerca F. La conexión basada en fricción entre el tornillo prisionero y la ranura también mejora la fuerza de desplazamiento de la tuerca.

Indicaciones de montaje

Variantes

Ordenar por

Serie:  6Modelo:  IndividualRosca:  M4Ancho de tuerca:  10.6Largo de rosca:  7
Serie:  6Modelo:  IndividualRosca:  M5Ancho de tuerca:  10.6Largo de rosca:  7
Serie:  6Modelo:  IndividualRosca:  M6Ancho de tuerca:  10.6Largo de rosca:  7
Serie:  8Modelo:  IndividualRosca:  M5Ancho de tuerca:  13.3Largo de rosca:  7.5
Serie:  8Modelo:  IndividualRosca:  M6Ancho de tuerca:  13.3Largo de rosca:  7.5
Serie:  8Modelo:  IndividualRosca:  M8Ancho de tuerca:  13.3Largo de rosca:  7.5
Serie:  8Modelo:  DobleRosca:  M6Ancho de tuerca:  13.4Largo de rosca:  7.5

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23110890
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
eCl@ss 6.0.1
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
eCl@ss 7.1
23110890
eCl@ss 11.0
23360290
Código arancelario
73181900