Unidad de desbloqueo D30 H8

0.0.713.22


Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 unidad de desbloqueo D30
1 multiblock D30 mitad M6 K, fundición de aluminio, natural
1 multiblock D30 mitad M6 G, fundición de aluminio, natural
2 tornillos Allen DIN 912-M6x35, St, zincado brillante

Características

Número de artículo0.0.713.22
SerieSerie D30
Protección contra ESDsi
Pesom = 623 g
Unidad de suministro1 kit
Estado en la entregaParcialmente premontado

Descripción

La unidad de desbloqueo D30 H8 consta de una barra de desbloqueo pivotante con mecanismo de rearme por resorte integrado y una placa adaptadora universal compatible con todos los carriles de roldanas D30 y las roldanas de los carriles D30 de item.
La placa adaptadora garantiza que el tope del contenedor siempre sobresalga 8 mm en todos los escenarios de instalación. Cuando se acciona mediante un rodillo o una rampa, la barra pivota hacia un lado y despeja el camino.

Indicaciones de montaje

Dependiendo del tipo de carril de roldanas que se utilice, la unidad de desbloqueo D30 H8 se puede fijar a la parte superior o inferior de un perfil transversal utilizando un Multiblock (Figura 1, Figura 2). Cuando no se utiliza un Multiblock, la unidad de desbloqueo puede fijarse a una ranura de la serie 6 u 8 (Figura 4). Al fijar la unidad de desbloqueo a un tubo perfilado D30, el tubo perfilado debe conectarse al marco circundante utilizando el cierre D30 T1, ya que este cierre tiene una función antitorsión (Figura 3).

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Código arancelario
73269098