Empalme D30


Variante seleccionada
Unión D30-45° interna, conector M6-12 (0.0.692.12)
Unión D30-45° interna, conector M6-12
0.0.692.12
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

2 medias uniones, fundición de Al, natural
1 placa D30/D6-5, St, zinc.
1 tornillo Allen DIN 912 M6x20, St, zinc.
1 tuerca hexagonal DIN 934-M6-I8I, St, zinc.
1 tornillo avellanado DIN 7991 M6x16, St, zinc. 
1 arandela, St, zinc.

Características

Número de artículo0.0.692.12
ParM = 10 Nm
SerieSerie D30
Protección contra ESDsi
Pesom = 53 g
Unidad de suministro1 kit

Descripción

La unión D30-45° interna, conector M6-12 conecta un tubo perfilado D30 con un perfil 6 D30 en un ángulo de 45°. De este modo, los travesaños diagonales también pueden instalarse a posteriori en los bastidores para aumentar la rigidez.
La placa también puede fijarse a un perfil rectangular mediante una tuerca.
Fx = 500 N
Fz = 500 N
Mx = 5 Nm
My = 20 Nm
Mz = 5 Nm

Variantes

Ordenar por

Verbindungsart:  RechtwinkeligMontageart:  außenWinkellage:  2. Bauform:  einfachVerdrehsicherung:  separate Verdrehsicherung
Verbindungsart:  WinkellageMontageart:  außenWinkellage:  45°2. Bauform:  einfachVerdrehsicherung:  separate Verdrehsicherung
Verbindungsart:  RechtwinkeligMontageart:  außenWinkellage:  2. Bauform:  doppeltVerdrehsicherung:  integrierte Verdrehsicherung (T1)
Verbindungsart:  RechtwinkeligMontageart:  außenWinkellage:  2. Bauform:  doppeltVerdrehsicherung:  separate Verdrehsicherung
Verbindungsart:  RechtwinkeligMontageart:  innenWinkellage:  2. Bauform:  doppeltVerdrehsicherung:  keine
Verbindungsart:  WinkellageMontageart:  innenWinkellage:  45°2. Bauform:  doppeltVerdrehsicherung:  keine
Verbindungsart:  WinkellageMontageart:  außenWinkellage:  -90°...90° / 0°...360°2. Bauform:  einfachVerdrehsicherung:  separate Verdrehsicherung
Verbindungsart:  RechtwinkeligMontageart:  außenWinkellage:  2. Bauform:  einfachVerdrehsicherung:  separate Verdrehsicherung
Verbindungsart:  RechtwinkeligMontageart:  GewindeWinkellage:  2. Bauform:  doppeltVerdrehsicherung:  keine
Verbindungsart:  WinkellageMontageart:  GewindeWinkellage:  45°2. Bauform:  doppeltVerdrehsicherung:  keine

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
83024900