Empalme D30
* Información obligatoria
Datos técnicos
Volumen de suministro
2 medias uniones, aluminio de fundición, natural
1 Arandela, acero, zincado brillante
1 Tornillo Allen DIN 912-M6x29.4 acero, zincado brillante
1 Tuerca hexagonal DIN 934 M6-I8I, acero, zincado brillante
Características
| Número de artículo | 0.0.637.87 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Protección contra ESD | si |
| Peso | m = 102 g |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Estado en la entrega | Premontado |
| Par | M = 10 Nm |
Descripción
La unión D30-45° es adecuada para todos los tubos (perfilados) D30 y perfiles 6 D30. No requiere ningún mecanizado adicional ni cortes a inglete. Utilizando la tecnología de embridado externo, la unión es ideal para el montaje rápido de entramados o estructuras de tipo reticulado y travesaños diagonales para alojar cargas con par.
Fz = 500 N
Mx = 5 Nm
My = 20 Nm
Mz = 5 Nm
Variantes
Ordenar por
| Type de connexion: Rectangulaire | Type de montage: extérieur | Position angulaire: 0° | 2ème forme: simple | Dispositif antirotation: Dispositif antirotation séparé | |
| Type de connexion: Position angulaire | Type de montage: extérieur | Position angulaire: 45° | 2ème forme: simple | Dispositif antirotation: Dispositif antirotation séparé | |
| Type de connexion: Rectangulaire | Type de montage: extérieur | Position angulaire: 0° | 2ème forme: double | Dispositif antirotation: Dispositif antirotation intégré | |
| Type de connexion: Rectangulaire | Type de montage: extérieur | Position angulaire: 0° | 2ème forme: double | Dispositif antirotation: Dispositif antirotation séparé | |
| Type de connexion: Rectangulaire | Type de montage: intérieur | Position angulaire: 0° | 2ème forme: double | Dispositif antirotation: sans | |
| Type de connexion: Position angulaire | Type de montage: intérieur | Position angulaire: 45° | 2ème forme: double | Dispositif antirotation: sans | |
| Type de connexion: Position angulaire | Type de montage: extérieur | Position angulaire: -90° - 90° / 0° - 360° | 2ème forme: simple | Dispositif antirotation: Dispositif antirotation séparé | |
| Type de connexion: Rectangulaire | Type de montage: extérieur | Position angulaire: 0° | 2ème forme: simple | Dispositif antirotation: Dispositif antirotation séparé | |
| Type de connexion: Rectangulaire | Type de montage: Filetage | Position angulaire: 0° | 2ème forme: double | Dispositif antirotation: sans | |
| Type de connexion: Position angulaire | Type de montage: Filetage | Position angulaire: 45° | 2ème forme: double | Dispositif antirotation: sans |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
76169990
Empalme D30
* Información obligatoria