Empalme D30


Variante seleccionada
Unión D30 T2 (0.0.728.51)
Unión D30 T2
0.0.728.51
Mostrar todo
* Información obligatoria

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

2 medias uniones, aluminio  de fundición, natural
1 Tornillo Allen similar a DIN 912-M6x29.4, acero, zincado brillante
1 Tuerca hexagonal DIN 934 M6-I8I, acero, zincado brillante

Características

Número de artículo0.0.728.51
SerieSerie D30
Protección contra ESDsi
Pesom = 950 g
Unidad de suministro1 pza.
Estado en la entregaPremontado
ParM = 10 Nm

Descripción

La unión D30 T2 se utiliza para crear una conexión con el tubo perfilado doble D30. Esta unión de fundición de aluminio aporta una sujeción duradera sin comportamiento de deslizamiento. La unión es estable en cuanto se aprieta.
Una muesca en una mitad de la unión hace que sea idónea para su uso con tubos perfilados dobles que tienen un nervio de conexión. Es importante tener en cuenta la orientación del perfil doble.
Dependiendo de cómo estén orientados los tubos perfilados dobles en su marco, tendrá que utilizar la unión D30 T1 (0.0.687.84) o la unión D30 T2 (0.0.728.51). En la unión D30 T1, la muesca para el nervio de conexión está situada entre las dos mitades de la unión, mientras que la muesca de la unión D30 T2 está situada en una de las mitades de la unión.
Cuando el nervio sea paralelo al tubo perfilado D30 al que se está uniendo el perfil doble, utilice la unión D30 T1. Cuando el nervio esté en ángulo recto con el tubo perfilado D30, utilice la unión D30 T2.
Unión D30 T2
Fx = 500 N
Fz = 500 N
Mx = 5 Nm
My = 50 Nm
Mz = 20 Nm

Variantes

Ordenar por

Connection type:  Right angledMounting type:  OutsideAngular position:  2nd type:  SingleAnti-torsion feature:  Separate anti-torsion feature
Connection type:  Angular positionMounting type:  OutsideAngular position:  45°2nd type:  SingleAnti-torsion feature:  Separate anti-torsion feature
Connection type:  Right angledMounting type:  OutsideAngular position:  2nd type:  DoubleAnti-torsion feature:  Integrated anti-torsion feature (T1)
Connection type:  Right angledMounting type:  OutsideAngular position:  2nd type:  DoubleAnti-torsion feature:  Separate anti-torsion feature
Connection type:  Right angledMounting type:  InsideAngular position:  2nd type:  DoubleAnti-torsion feature:  None
Connection type:  Angular positionMounting type:  InsideAngular position:  45°2nd type:  DoubleAnti-torsion feature:  None
Connection type:  Angular positionMounting type:  OutsideAngular position:  -90° to +90° / 0° to +360°2nd type:  SingleAnti-torsion feature:  Separate anti-torsion feature
Connection type:  Right angledMounting type:  OutsideAngular position:  2nd type:  SingleAnti-torsion feature:  Separate anti-torsion feature
Connection type:  Right angledMounting type:  ThreadAngular position:  2nd type:  DoubleAnti-torsion feature:  None
Connection type:  Angular positionMounting type:  ThreadAngular position:  45°2nd type:  DoubleAnti-torsion feature:  None

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
76169910