Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.700.92 |
|---|---|
| Serie | Bancos de trabajo |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 2 g |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Material | PC |
| Color | transparente |
Descripción
La unión esquinera señal cuenta con un orificio taladrado para que se pueda colgar con un gancho-C 2x60x10 (0.0.701.51). La cadena 1,8x12 (0.0.701.38) se puede usar para sostener señales cúbicas colgando en el techo del taller, por ejemplo.
La unión esquinera señal es compatible con todos los tamaños de marco señal de item y debe usarse siempre en pares. Se necesitan ocho uniones esquineras señal para crear una forma cúbica hecha con cuatro marcos señal.
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21109104
eCl@ss 5.1
21109104
eCl@ss 6.0.1
21109104
eCl@ss 7.1
21109104
UNSPSC 9.0
31141502
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
Código arancelario
39269097