Calibrado
* Información obligatoria
Datos técnicos
Nota técnica
Dureza HRc 54 ± 2
Rugosidad Ra = 0,3 μm, Rz = 2 μm
Profundidad min. del endurecimiento 0,6 mm
Redondez 5 μm, rectitud 8 μm/1000 mm
Características
| Número de artículo | 0.0.472.30 |
|---|---|
| Diámetro | d = 14 mm |
| Características | inoxidable |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 1,21 kg/m |
| Unidad de suministro | corte máx. 3000 mm |
| Material | St, X 46 Cr 13, endurecido, pulido |
Descripción
The material properties of the stainless steel make the load factors of Shaft D14, stainless lower than with the standard version.
Variantes
Ordenar por
| Tipo de guía: Calibrado D6 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Material: Acero | |
| Tipo de guía: Calibrado D6 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Material: Acero | |
| Tipo de guía: Calibrado D10 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Material: Acero | |
| Tipo de guía: Calibrado D10 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Material: Acero | |
| Tipo de guía: Calibrado D10 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Material: Acero | |
| Tipo de guía: Calibrado D14 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Material: Acero | |
| Tipo de guía: Calibrado D14 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Material: Acero | |
| Tipo de guía: Calibrado D14 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Material: Acero | |
| Tipo de guía: Calibrado D14 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Material: Acero (protegido adicionalmente contra corrosión) | |
| Tipo de guía: Calibrado D14 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Material: Acero (protegido adicionalmente contra corrosión) | |
| Tipo de guía: Calibrado D14 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Material: Acero inoxidable | |
| Tipo de guía: Calibrado D14 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Material: Acero inoxidable | |
| Tipo de guía: Calibrado D25 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Material: Acero | |
| Tipo de guía: Calibrado D25 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Material: Acero | |
| Tipo de guía: Calibrado D25 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Material: Acero |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23050704
eCl@ss 7.1
23050704
eCl@ss 11.0
23050704
eCl@ss 4.0
23050704
eCl@ss 4.1
23050704
eCl@ss 5.0
23050704
eCl@ss 5.1
23050704
eCl@ss 6.0.1
23050704
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Código arancelario
84831095
Calibrado
* Información obligatoria