Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.007.12 |
---|---|
Protección contra ESD | No |
Peso | m = 300 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | Acero al cromo-vanadio, cromado mate |
Entrecaras | s = SW8 |
Descripción
Para los kits de unión automáticos 8 N se utiliza una llave especial NO en L de 5 mm.
Variantes
Ordenar por
Key width: 6 A/F | Design: Standard | Line: - | |
Key width: 8 A/F | Design: Standard | Line: - | |
Key width: 5 A/F | Design: Standard | Line: - | |
Key width: 3 A/F | Design: Standard | Line: - | |
Key width: 4 A/F | Design: Standard | Line: - | |
Key width: 5 A/F | Design: Short | Line: 8 |
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21040409
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
UNSPSC 9.0
27111710
eCl@ss 6.0.1
21040401
eCl@ss 11.0
21040410
UNSPSC 7.0
27111710
eCl@ss 7.1
21040409
Código arancelario
82054000