Kit escuadra


Variante seleccionada
Kit escuadra 12 120x120 (0.0.003.54)
Kit escuadra 12 120x120
0.0.003.54
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Escuadra 12 120x120 Zn, zamak, RAL 9006
Tapeta escuadra 12 120x120, PA, negra
4 Tornillos gota de sebo ISO 7380-M12x25, St, zinc.
4 Arandelas DIN 433-13, St, zinc.
4 Tuercas 12 St M12, zinc.

Características

Número de artículo0.0.003.54
Serieserie 12
Protección contra ESDNo
Pesom = 1,2 kg
Unidad de suministro1 kit

Descripción

Deberá comprobarse la capacidad de carga para determinar si se cumplen ambas condiciones.
Para la unión firme entre perfiles, para reforzar las uniones entre perfiles, sin necesidad de mecanizados. También o para la fijación de diversos componentes a los perfiles.
La escuadra es ideal para la unión de canales. El canto interior redondeado evita que se dañen los cables.
Cuando se utilizan para reforzar las uniones de grandes perfiles o canales, pueden utilizarse varias escuadras en paralelo.
Nota: ¡Hay que verificar que no se sobrepasa la carga de tracción máxima admisible en la ranura del perfil!
Con las escuadras de las series 6, 8 y 12, se utilizan arandelas cuadradas especiales para mejorar la distribución de la fuerza de apriete.

Variantes

Ordenar por

Serie:  5Dimensioni esterne:  20x20Larghezza:  20 mmMateriale:  Pressofusione di zinco (GD-Zn)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Serie:  5Dimensioni esterne:  40x40Larghezza:  20 mmMateriale:  Pressofusione di zinco (GD-Zn)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Serie:  6Dimensioni esterne:  30x30Larghezza:  30 mmMateriale:  Pressofusione di zinco (GD-Zn)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Serie:  6Dimensioni esterne:  60x60Larghezza:  30 mmMateriale:  Pressofusione di zinco (GD-Zn)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Serie:  8Dimensioni esterne:  40x40Larghezza:  40mmMateriale:  Pressofusione di zinco (GD-Zn)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Serie:  8Dimensioni esterne:  40x40Larghezza:  40mmMateriale:  Pressofusione di zinco (GD-Zn)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Serie:  8Dimensioni esterne:  40x40Larghezza:  40mmMateriale:  Plastica (PA)Colore:  nero nero
Serie:  8Dimensioni esterne:  80x80Larghezza:  40mmMateriale:  Pressofusione di zinco (GD-Zn)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Serie:  8Dimensioni esterne:  80x80Larghezza:  40mmMateriale:  Pressofusione di zinco (GD-Zn)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Serie:  8Dimensioni esterne:  80x80Larghezza:  40mmMateriale:  Plastica (PA)Colore:  nero nero
Serie:  8Dimensioni esterne:  80x80Larghezza:  80mmMateriale:  Pressofusione di zinco (GD-Zn)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Serie:  8Dimensioni esterne:  160x80Larghezza:  40mmMateriale:  Pressofusione di zinco (GD-Zn)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Serie:  XDimensioni esterne:  40x40Larghezza:  40mmMateriale:  Pressofusione di zinco (GD-Zn)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Serie:  XDimensioni esterne:  80x80Larghezza:  40mmMateriale:  Pressofusione di zinco (GD-Zn)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Serie:  10Dimensioni esterne:  50x50Larghezza:  50 mmMateriale:  Pressofusione di zinco (GD-Zn)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Serie:  10Dimensioni esterne:  100x100Larghezza:  50 mmMateriale:  Pressofusione di zinco (GD-Zn)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Serie:  12Dimensioni esterne:  60x60Larghezza:  60 mmMateriale:  Pressofusione di zinco (GD-Zn)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Serie:  12Dimensioni esterne:  120x120Larghezza:  60 mmMateriale:  Pressofusione di zinco (GD-Zn)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale

descargas

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
79070000