Kit escuadra


Variante seleccionada
Kit escuadra 8 80x80x80 (0.0.719.27)
Kit escuadra 8 80x80x80
0.0.719.27
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 kit escuadra 8 80x80x80, fundición de zinc, aluminio blanco, similar al RAL 9006
1 tapeta escuadra 8 80x80x80, PA-GF, gris, similar al RAL 7042
8 tornillos de gota de sebo ISO 7380-M8x18, St, zinc.
8 tuercas V 8 St M8, zinc.
8 arandelas 2x13,9x13,9, St, zinc.

Características

Número de artículo0.0.719.27
Serieserie 8
Protección contra ESDNo
Pesom = 725 g
Unidad de suministro1 kit

Descripción

El kit de escuadras 8 80x80x80 crea una unión a base de fricción entre perfiles que no requiere ningún trabajo de mecanizado. La escuadra resistente a la torsión puede utilizarse para aportar un refuerzo adicional a las uniones de perfiles o para fijar diversos componentes a los perfiles.
Cuando se utilizan para reforzar las uniones de grandes perfiles o canales, pueden utilizarse varias escuadras en paralelo.
Nota: ¡Hay que verificar que no se sobrepasa la carga de tracción máxima admisible en la ranura del perfil!
Con las escuadras de las series 6, 8 y 12, se utilizan arandelas cuadradas especiales para mejorar la distribución de la fuerza de apriete.
F < 2 000 N ∧ F x l < 150 Nm
Deberá comprobarse la capacidad de carga según las condiciones.

Variantes

Ordenar por

Serie:  5Dimensiones exteriores:  20x20Ancho:  20 mmMaterial:  ZamakColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Serie:  5Dimensiones exteriores:  40x40Ancho:  20 mmMaterial:  ZamakColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Serie:  6Dimensiones exteriores:  30x30Ancho:  30 mmMaterial:  ZamakColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Serie:  6Dimensiones exteriores:  60x60Ancho:  30 mmMaterial:  ZamakColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Serie:  8Dimensiones exteriores:  40x40Ancho:  40 mmMaterial:  ZamakColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Serie:  8Dimensiones exteriores:  40x40Ancho:  40 mmMaterial:  ZamakColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Serie:  8Dimensiones exteriores:  40x40Ancho:  40 mmMaterial:  Plástico (PA)Color:  Negro Negro
Serie:  8Dimensiones exteriores:  80x80Ancho:  40 mmMaterial:  ZamakColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Serie:  8Dimensiones exteriores:  80x80Ancho:  40 mmMaterial:  ZamakColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Serie:  8Dimensiones exteriores:  80x80Ancho:  40 mmMaterial:  Plástico (PA)Color:  Negro Negro
Serie:  8Dimensiones exteriores:  80x80Ancho:  80 mmMaterial:  ZamakColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Serie:  8Dimensiones exteriores:  160x80Ancho:  40 mmMaterial:  ZamakColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Serie:  xDimensiones exteriores:  40x40Ancho:  40 mmMaterial:  ZamakColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Serie:  xDimensiones exteriores:  80x80Ancho:  40 mmMaterial:  ZamakColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Serie:  10Dimensiones exteriores:  50x50Ancho:  50 mmMaterial:  ZamakColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Serie:  10Dimensiones exteriores:  100x100Ancho:  50 mmMaterial:  ZamakColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Serie:  12Dimensiones exteriores:  60x60Ancho:  60 mmMaterial:  ZamakColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Serie:  12Dimensiones exteriores:  120x120Ancho:  60 mmMaterial:  ZamakColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
79070000