Datos técnicos
Volumen de suministro
Zócalo, PA-GF, gris
Tapeta zócalo maneta, PA-GF, gris
Tapeta D25, PA-GF, gris
Tornillo gota de sebo ISO 7380-M6x16, St, zinc.
Características
| Número de artículo | 0.0.601.65 |
|---|---|
| Serie | serie X |
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 44 g |
| Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Para montar los perfiles D25, hay que hacer roscas M6x20 en el núcleo, que a continuación se inserta a presión en el zócalo. Todas las uniones roscadas M6 del zócalo X D25 deberán atornillarse con un par de apriete M = 4 Nm.
Para insertar el segundo perfil en el zócalo se deberá roscar el núcleo del perfil D25.
Variantes
Ordenar por
| Baureihe: 8 | |
| Baureihe: X |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
39269097