Perfil cobertura 80x80-R40 M45 - XMS, natural

0.0.694.83


Datos técnicos

Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.694.83
Protección contra ESDsi
Sección transversalA = 3.24 cm2
Momento de inercia, torsionalIt = 0.03 cm4
Momento de inercia, eje xIx = 17.94 cm4
Momento de inercia, eje yIy = 17.94 cm4
Pesom = 880 g/m
Unidad de suministro1 pza. long. 6000 mm
MaterialAl, anodizado
Colornatural
Momento resistente, eje xWx = 7.38 cm3
Momento resistente, eje yWy = 7.38 cm3

Descripción

Das Inside-out-Prinzip zum Bau von Maschinenkabinen basiert auf XMS-Konstruktionsprofilen mit von außen zugänglichen Kabelkanälen und Knotenpunkt-Verbindern mit Kabeldurchlass. Die nach außen offenen Kabelkanäle unterstützen das einfache Verlegen der Leitungen und die Installation von Bedien- und Steuerelementen. Passende Abdeckprofile erzeugen eine saubere, geschlossene Außenfläche im XMS-Design. Die Abdeckprofile lassen sich einfach auf der Außenseite anbringen. Abdeckkappen und Fußplatten ergänzen das System.
Los elementos de control y manipulación se pueden integrar directamente en la parte exterior de la cabina de la máquina y conectarse con cables a través de los pasacables.

Indicaciones de montaje

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Código arancelario
76042990