Adaptador 8 D30


Variante seleccionada
Adaptador 8 80 D30 (0.0.653.24)
Adaptador 8 80 D30
0.0.653.24
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.653.24
SerieSerie D30
Protección contra ESDsi
Pesom = 50 g
Unidad de suministro1 pza.
MaterialAluminio inyectado

Descripción

Más espacio para conexiones: El adaptador 8 80 D30 puede utilizarse para conectar dos uniones D30 a un perfil con una ranura de la serie 8. El adaptador tiene un lado inferior plano, lo que significa que también se puede atornillar a cualquier panel.
Si solamente se monta una unión D30 en el centro, el adaptador 8 80 D30 proporciona una ventaja adicional: la conexión puede moverse posteriormente, ya que los tornillos siguen estando accesibles. Esto significa que los accesorios se pueden ajustar fácilmente sin tener que desmontar la unión D30.

Variantes

Ordenar por

Largo de borde X:  37Largo:  37 mm
Largo de borde X:  80Largo:  80 mm

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
76169910