Anclaje - Sistema de transporte suspendido


Variante seleccionada
Anclaje 6 30 D30 (0.0.715.27)
Anclaje 6 30 D30
0.0.715.27
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 anclaje 6 30 D30, St, zinc.
1 tuerca V 6 St 2xM6-28, St, zinc.
2 tornillos gota de sebo ISO 7380-M6x12, St, zinc.
2 tornillos gota de sebo, autorroscantes, 3.9x16-TX20, St, zinc.

Características

Número de artículo0.0.715.27
ParM = 10 Nm
SerieSerie D30
Protección contra ESDsi
Pesom = 140.5 g
Unidad de suministro1 kit
Capacidad de carga máximaF = 500 N

Descripción

El anclaje 6 30 D30, de tamaño reducido, es el principal medio de suspensión del perfil carril de transporte 6 30x30-80 (0.0.712.90) y se utiliza en los puntos inicial y final de una cinta transportadora basada en el sistema de transporte suspendido de item.
Gracias a su diseño, el ángulo de inclinación del perfil carril de transporte puede ajustarse de forma continua.
El anclaje 6 30 D30 se fija en la ranura que discurre a lo largo de la parte superior del perfil carril de transporte 6 30x30-80. Gracias al rebaje, la cinta transportadora se mantiene inmediatamente en su sitio cuando se suspende en el bastidor. Una vez ajustada su posición, el anclaje puede fijarse al tubo perfilado con los tornillos autorroscantes suministrados.

Indicaciones de montaje

El anclaje 6 30 D30 T1 se fija en un tubo (perfilado) D30 y en la ranura que discurre a lo largo de la parte superior del perfil carril de transporte 6 30x30-80.
El anclaje 6 30 D30 (0.0.715.27), que es más plano, sirve como punto de suspensión principal para el perfil carril de transporte y se monta en los puntos inicial y final de la cinta transportadora.

Variantes

Ordenar por

Fijación:  Inicio/final del perfil
Fijación:  A lo largo de la ranura del perfil

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
36129290
eCl@ss 7.1
36129290
eCl@ss 4.0
36123304
eCl@ss 4.1
36123304
eCl@ss 5.0
36129290
eCl@ss 5.1
36129290
UNSPSC 7.0
31341705
eCl@ss 6.0.1
36129290
eCl@ss 11.0
36129090
UNSPSC 9.0
30102504
Código arancelario
73269098