Kit de polea motriz M
Variante seleccionada

Kit de polea motriz, cinta transportadora plana 8 40 M -40
0.0.725.91
0.0.725.91
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 polea motriz, transportador de cinta plana 8 40-40, St
2 poleas de retorno 8 40 D50-40, Al, St, NBR
2 cubiertas 8 40 M -40, St, inoxidable
2 perfiles 6 30x30 segmento l=50 mm, Al, anodizado
Características
| Número de artículo | 0.0.725.91 |
|---|---|
| Serie | Sistemas de transporte |
| Protección contra ESD | si |
| Peso | m = 1.53 kg |
| Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
El kit comprende la polea motriz, dos poleas de retorno, dos cubiertas 8 40 M y dos segmentos de perfil para mayor rigidez. El kit de unidad de accionamiento 8 40 M (0.0.725.72) actúa como cojinete y fijación de los componentes. El kit de unidad de accionamiento incluye las fijaciones necesarias.
La cubierta 8 M está fabricada en acero inoxidable y ofrece una protección fiable contra los enredos al cubrir de forma segura los puntos de atrapamiento de las poleas.
La anchura recomendada de la cinta transportadora plana es de 35 mm.
Variantes
Ordenar por
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Anchura total: 40 mm | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Anchura total: 80 mm | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Anchura total: 120 mm | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Anchura total: 160 mm | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Anchura total: 200 mm | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Anchura total: 240 mm | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Anchura total: 320 mm | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Anchura total: 400 mm | |
| Tipo de transporte: Transportador de correa dentada | Anchura total: 40 mm | |
| Tipo de transporte: Transportador de correa dentada | Anchura total: 80 mm |
descargas
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 4.0
36121401
eCl@ss 4.1
36121401
eCl@ss 5.0
36120402
eCl@ss 5.1
36120402
eCl@ss 6.0.1
36120402
eCl@ss 7.1
36120402
eCl@ss 8.0
36120402
eCl@ss 11.0
36120402
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Código arancelario
84313900
Kit de polea motriz M
Variante seleccionada

Kit de polea motriz, cinta transportadora plana 8 40 M -40
0.0.725.91
0.0.725.91