Calibrado


Variante seleccionada
Calibrado D14 K (0.0.453.78)
Calibrado D14 K
0.0.453.78
Mostrar todo

Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.

Nota técnica

Dureza HRc 60 ± 2
Rugosidad Ra = 0,3 μm, Rz = 1,6 μm
Profundidad min. del endurecimiento 0,6 mm
Redondez 5 μm, rectitud 8 μm/1000 mm
Con revestimiento resistente a la corrosión

Características

Número de artículo0.0.453.78
Diámetrod = 14 mm
Protección contra ESDNo
Pesom = 1.21 kg/m
Unidad de suministro1 pza. long. 3000 mm
MaterialSt, Cf 53, endurecido, pulido

Descripción

Variantes

Ordenar por

Guide type:  Shaft D6Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Material:  Steel
Guide type:  Shaft D6Delivery unit:  PieceLength:  3000 Material:  Steel
Guide type:  Shaft D10Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Material:  Steel
Guide type:  Shaft D10Delivery unit:  PieceLength:  3000 Material:  Steel
Guide type:  Shaft D10Delivery unit:  PieceLength:  6000 Material:  Steel
Guide type:  Shaft D14Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Material:  Steel
Guide type:  Shaft D14Delivery unit:  PieceLength:  3000 Material:  Steel
Guide type:  Shaft D14Delivery unit:  PieceLength:  6000 Material:  Steel
Guide type:  Shaft D14Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Material:  Steel (with additional corrosion-resistant coating)
Guide type:  Shaft D14Delivery unit:  PieceLength:  3000 Material:  Steel (with additional corrosion-resistant coating)
Guide type:  Shaft D14Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Material:  Stainless steel
Guide type:  Shaft D14Delivery unit:  PieceLength:  3000 Material:  Stainless steel
Guide type:  Shaft D25Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Material:  Steel
Guide type:  Shaft D25Delivery unit:  PieceLength:  3000 Material:  Steel
Guide type:  Shaft D25Delivery unit:  PieceLength:  6000 Material:  Steel

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23050704
eCl@ss 11.0
23050704
eCl@ss 4.0
23050704
eCl@ss 4.1
23050704
eCl@ss 5.0
23050704
eCl@ss 5.1
23050704
eCl@ss 6.0.1
23050704
eCl@ss 7.1
23050704
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Código arancelario
84831095