Datos técnicos
Volumen de suministro
1 Perfil 8 40x40 4N L 780 mm, Al, anodizado
1 Asa Al 750
1 Tapetas, PA-GF grises
Materiales de sujeción
Características
Número de artículo | 0.0.646.83 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 2.64 kg |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Longueur de poignée: 320 | |
Longueur de poignée: 520 | |
Longueur de poignée: 720 |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
84879090