Placa base
Datos técnicos
Volumen de suministro
4 tornillos Allen DIN 7984-M12x30, St, zinc.
4 arandelas DIN 433-13, St, zinc.
Características
| Número de artículo | 0.0.007.40 |
|---|---|
| Serie | serie 12 |
| Protección contra ESD | No |
| Rosca | M12 |
| Peso | m = 1.54 kg |
| Unidad de suministro | 1 kit |
| Material | Zamak |
| Color | negro |
Descripción
Las placas de base / placas de transporte puede atornillarse en los núcleos de las testas o en los laterales de los perfiles.
Variantes
Ordenar por
| Serie: 5 | Dimensiones exteriores: 40x40 | Rosca: M8 | Forma: | Color: Negro | |
| Serie: 5 | Dimensiones exteriores: 40x40 | Rosca: M10 | Forma: | Color: Negro | |
| Serie: 5 | Dimensiones exteriores: 40x40 | Rosca: M12 | Forma: | Color: Negro | |
| Serie: 5 | Dimensiones exteriores: 40x20 | Rosca: M8 | Forma: | Color: Negro | |
| Serie: 6 | Dimensiones exteriores: 60x30 | Rosca: M10 | Forma: | Color: Negro | |
| Serie: 6 | Dimensiones exteriores: 60x30 | Rosca: M12 | Forma: | Color: Negro | |
| Serie: 6 | Dimensiones exteriores: 60x30 | Rosca: M16 | Forma: | Color: Negro | |
| Serie: 6 | Dimensiones exteriores: 60x60 | Rosca: M10 | Forma: | Color: Negro | |
| Serie: 6 | Dimensiones exteriores: 60x60 | Rosca: M12 | Forma: | Color: Negro | |
| Serie: 6 | Dimensiones exteriores: 60x60 | Rosca: M16 | Forma: | Color: Negro | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 40x40 | Rosca: M10 | Forma: | Color: Negro | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 40x40 | Rosca: M8 | Forma: | Color: Negro | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x40 | Rosca: M10 | Forma: | Color: Negro | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x40 | Rosca: M10 | Forma: | Color: Aluminio blanco | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x40 | Rosca: M12 | Forma: | Color: Negro | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x40 | Rosca: M12 | Forma: | Color: Aluminio blanco | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x40 | Rosca: M16 | Forma: | Color: Negro | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x40 | Rosca: M16 | Forma: | Color: Aluminio blanco | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Rosca: M10 | Forma: | Color: Negro | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Rosca: M10 | Forma: | Color: Aluminio blanco | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Rosca: M12 | Forma: | Color: Negro | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Rosca: M12 | Forma: | Color: Aluminio blanco | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Rosca: M16 | Forma: | Color: Negro | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Rosca: M16 | Forma: | Color: Aluminio blanco | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Rosca: M20 | Forma: | Color: Negro | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Rosca: M12 | Forma: | Color: Negro | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Rosca: M16 | Forma: | Color: Negro | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Rosca: M12 | Forma: | Color: Aluminio blanco | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 120x120 | Rosca: M16 | Forma: | Color: Aluminio, natural | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 160x60 | Rosca: M12 + M10 | Forma: | Color: Aluminio blanco | |
| Serie: x | Dimensiones exteriores: 80x40 | Rosca: M8 | Forma: | Color: Aluminio blanco | |
| Serie: x | Dimensiones exteriores: 80x40 | Rosca: M10 | Forma: | Color: Aluminio blanco | |
| Serie: x | Dimensiones exteriores: 80x40 | Rosca: M16 | Forma: | Color: Aluminio blanco | |
| Serie: x | Dimensiones exteriores: 80x80 | Rosca: M10 | Forma: | Color: Aluminio blanco | |
| Serie: x | Dimensiones exteriores: 80x80 | Rosca: M16 | Forma: | Color: Aluminio blanco | |
| Serie: 10 | Dimensiones exteriores: 100x100 | Rosca: M12 | Forma: | Color: Aluminio blanco | |
| Serie: 10 | Dimensiones exteriores: 100x100 | Rosca: M16 | Forma: | Color: Aluminio blanco | |
| Serie: 10 | Dimensiones exteriores: 100x50 | Rosca: M12 | Forma: | Color: Aluminio blanco | |
| Serie: 10 | Dimensiones exteriores: 100x50 | Rosca: M16 | Forma: | Color: Aluminio blanco | |
| Serie: 10 | Dimensiones exteriores: 200x100 | Rosca: M12 + M16 | Forma: | Color: Aluminio blanco | |
| Serie: 12 | Dimensiones exteriores: 120x120 | Rosca: M12 | Forma: | Color: Negro | |
| Serie: 12 | Dimensiones exteriores: 120x120 | Rosca: M16 | Forma: | Color: Negro | |
| Serie: 12 | Dimensiones exteriores: 120x60 | Rosca: M12 | Forma: | Color: Negro | |
| Serie: 12 | Dimensiones exteriores: 120x60 | Rosca: M16 | Forma: | Color: Negro |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
79070000


Negro












Aluminio blanco














Aluminio, natural