Utilización soporte
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 Bote D80, Al
3 tubos de ajuste D4x1x8
Características
Número de artículo | 0.0.646.02 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 52 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Container diameter: 80 | Design: Container | Diameter: 80 | ESD-safe: X | Colour: Grey | |
Container diameter: 100 | Design: Bottle | Diameter: 100 | ESD-safe: X | Colour: Grey | |
Container diameter: 100 | Design: Bottle | Diameter: 100 | ESD-safe: X | Colour: Black | |
Container diameter: 70 | Design: Container | Diameter: 70 | ESD-safe: ✓ | Colour: Black | |
Container diameter: 70 | Design: Tool Holder Screwdriver | Diameter: 70 | ESD-safe: ✓ | Colour: Black | |
Container diameter: 70 | Design: Pliers | Diameter: 70 | ESD-safe: ✓ | Colour: Black | |
Container diameter: 70 | Design: Magnetic holder | Diameter: 70 | ESD-safe: ✓ | Colour: Black |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
76169990
Utilización soporte
Bajo petición