piola


Variante seleccionada
Cable Bowden D1,5 (0.0.682.53)
Cable Bowden D1,5
0.0.682.53
Mostrar todo
* Información obligatoria

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.682.53
SerieSerie D30
Protección contra ESDNo
Pesom = 11.6 g/m
Unidad de suministrocorte máx. 20 m
MaterialSt

Descripción

El cable Bowden D1,5 es un robusto cable de acero. Para que el disparador manual funcione correctamente, el cable debe estar tendido y revestido con una funda para cable Bowden D5/D1,5.
Para transmitir movimiento, tiene a su disposición accesorios como la abrazadera para cable D7/D2-7 M4 y el guardacabos D7/D2. El extremo del bucle se fija al cable Bowden mediante la virola D2-7. La crimpadora de virolas D2 se utiliza para unir todo de forma segura.

Variantes

Ordenar por

Unidad de suministro:  CorteLargo:  100 ... 20000
Unidad de suministro:  RuedaLargo:  20000

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23170601
eCl@ss 8.0
23179106
UNSPSC 7.0
31151505
UNSPSC 9.0
31151505
eCl@ss 5.1
23179106
eCl@ss 6.0.1
23179106
eCl@ss 7.1
23179106
eCl@ss 4.0
23170706
eCl@ss 4.1
23170706
eCl@ss 5.0
23179106
Código arancelario
83079000