Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.694.46 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 11.6 g/m |
| Unidad de suministro | 1 rollo, longitud 20 m |
| Material | St. zinc. |
Descripción
Para transmitir movimiento, tiene a su disposición accesorios como la abrazadera para cable D7/D2-7 M4 y el guardacabos D7/D2. El extremo del bucle se fija al cable Bowden mediante la virola D2-7. La crimpadora de virolas D2 se utiliza para unir todo de forma segura.
Variantes
Ordenar por
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 100 ... 20000 | |
| Unidad de suministro: Rueda | Largo: 20000 |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23179106
eCl@ss 11.0
23170601
UNSPSC 9.0
31151505
eCl@ss 5.1
23179106
eCl@ss 6.0.1
23179106
eCl@ss 7.1
23179106
eCl@ss 4.0
23170706
eCl@ss 4.1
23170706
eCl@ss 5.0
23179106
UNSPSC 7.0
31151505
Código arancelario
73121049