Bridas pie
Bajo petición
* Información obligatoria
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.703.69 |
---|---|
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 42.9 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | Al |
Capacidad de carga máxima | F = 5000 N |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Serie: ninguno | Diámetro: ø 40 mm | Diámetro: 40 | Material: Aluminio (natural) | Color: Aluminio, natural | |
Serie: ninguno | Diámetro: ø 60 mm | Diámetro: 60 | Material: Zamak | Color: Negro | |
Serie: ninguno | Diámetro: ø 60 mm | Diámetro: 60 | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | |
Serie: ninguno | Diámetro: ø 80 mm | Diámetro: 80 | Material: Zamak | Color: Negro | |
Serie: ninguno | Diámetro: ø 80 mm | Diámetro: 80 | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | |
Serie: x | Diámetro: ø 80 mm | Diámetro: 80 | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23259219
eCl@ss 7.1
23259219
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 6.0.1
23369290
Código arancelario
76169910
Bridas pie
Bajo petición
* Información obligatoria