Tapeta para escuadra
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.005.06 |
|---|---|
| Serie | serie 12 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 20 g |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Material | PA-GF |
| Color | negro |
Variantes
Ordenar por
| Baureihe: 5 | Länge: 20 | Breite: 26.87 | Außenmaß: 20x20 | Abdeckkappen Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 5 | Länge: 20 | Breite: 55.15 | Außenmaß: 40x40 | Abdeckkappen Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 6 | Länge: 30 | Breite: 41 | Außenmaß: 30x30 | Abdeckkappen Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 6 | Länge: 30 | Breite: 83.5 | Außenmaß: 60x60 | Abdeckkappen Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Länge: 40 | Breite: 55.68 | Außenmaß: 40x40 | Abdeckkappen Farbe: grau | |
| Baureihe: 8 | Länge: 40 | Breite: 55.68 | Außenmaß: 40x40 | Abdeckkappen Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Länge: 40 | Breite: 111.72 | Außenmaß: 80x80 | Abdeckkappen Farbe: grau | |
| Baureihe: 8 | Länge: 40 | Breite: 111.72 | Außenmaß: 80x80 | Abdeckkappen Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Länge: 40 | Breite: 178 | Außenmaß: 160x80 | Abdeckkappen Farbe: grau | |
| Baureihe: 8 | Länge: 40 | Breite: 178 | Außenmaß: 160x80 | Abdeckkappen Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 12 | Länge: 60 | Breite: 83.2 | Außenmaß: 60x60 | Abdeckkappen Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 12 | Länge: 60 | Breite: 168.8 | Außenmaß: 120x120 | Abdeckkappen Farbe: schwarz |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
39269097


schwarz



grau