Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.694.39 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso, espec. Longitud | m = 0.93 kg/m |
Unidad de suministro | 1 pza. long. 3000 mm |
Material | St |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Delivery unit: Cut-off | Length: 0 ... 3000 | Number of revolution rows: 2 | Rail width: 15 mm | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Number of revolution rows: 2 | Rail width: 15 mm | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 1900 | Number of revolution rows: 4 | Rail width: 15 mm | |
Delivery unit: Piece | Length: 1900 | Number of revolution rows: 4 | Rail width: 15 mm | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2960 | Number of revolution rows: 4 | Rail width: 20 mm | |
Delivery unit: Piece | Length: 2960 | Number of revolution rows: 4 | Rail width: 20 mm | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3800 | Number of revolution rows: 4 | Rail width: 25 mm | |
Delivery unit: Piece | Length: 3800 | Number of revolution rows: 4 | Rail width: 25 mm |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 7.1
23300401
eCl@ss 11.0
23300401
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 6.0.1
23300401
eCl@ss 4.0
23050705
eCl@ss 4.1
23050705
eCl@ss 5.0
23050705
eCl@ss 5.1
23050705
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Código arancelario
84799070