item
Carro de carga larga de 3 metros

Carro de carga larga de 3 metros

Bajo petición
configurar ahora

Datos técnicos

Características

Unidad de suministro 1 pza.

Descripción

El carro de carga larga está diseñado para transportar artículos de hasta 3 metros de longitud. Un travesaño central vertical divide cada nivel en dos compartimentos de transporte individuales y asegura la carga durante el transporte. Gracias a las roldanas giratorias D100 de item, el carro para mercancías largas es móvil para una intralogística eficaz y se puede colocar fácilmente.
El modelo básico mide 3180 x 490 x 1540 mm (L x An x Al). El carro se puede configurar individualmente para adaptarse a sus necesidades de flujo de mercancías. No debe superarse la capacidad de carga admisible de 600 kg. Debe respetarse una carga máxima de 150 kg por compartimento. La carga útil también debe distribuirse uniformemente.
La base del carro de transporte para intralogística está construida sobre un bastidor estable hecho con perfiles de la serie 8. La superestructura se construye con perfiles de aluminio del kit de sistema LP de item.

descargas

Documentación de proyecto

¿Qué nivel de detalle desea para su documentación?

¿Qué debería incluir?

Datos CAD