Bisagra PA


Variante seleccionada
Bisagra 8 PA, izquierda, negro (0.0.026.10)
Bisagra 8 PA, izquierda, negro
0.0.026.10
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Medias bisagras, PA-GF
Pasador, St, zinc.
Arandela, PA

Características

Número de artículo0.0.026.10
Serieserie 8
Protección contra ESDNo
Pesom = 21 g
Fuerza máx.Fmax. = 100 N
Unidad de suministro1 pza.
Colornegro

Descripción

Las bisagras PA son componentes sencillos para puertas y tapas ligeras. Están dotadas de un tetón antitorsión que encaja en las ranuras de los perfiles.
Los paneles sujetos con bisagras PA han de mecanizarse con los correspondientes agujeros.
Mit Scharnieren PA können entweder zwei parallele Profile oder ein Profil und eine Fläche schwenkbar verbunden werden.
Las bisagras PA incorporan una pestañas antigiro. Antes de montar la bisagra en el panel, este deberá ser mecanizado con taladros pasantes.

Indicaciones de montaje

Los elementos de puerta de las series 6, 8 y 10 pueden montarse de forma que puedan desmontarse posteriormente o que permanezcan bloqueados.
Para la versión desmontable, las puertas pueden estar dotadas de bisagras derechas o izquierdas.
Para la versión no desmontable, hay que combinar en cada caso las bisagras de mano derecha y de mano izquierda.

Variantes

Ordenar por

Baureihe:  5Farbe:  grau grauAushebbar:  XAnschlag:  -
Baureihe:  5Farbe:  schwarz schwarzAushebbar:  XAnschlag:  -
Baureihe:  6Farbe:  grau grauAushebbar:  Anschlag:  links
Baureihe:  6Farbe:  schwarz schwarzAushebbar:  Anschlag:  links
Baureihe:  6Farbe:  grau grauAushebbar:  Anschlag:  rechts
Baureihe:  6Farbe:  schwarz schwarzAushebbar:  Anschlag:  rechts
Baureihe:  8Farbe:  grau grauAushebbar:  Anschlag:  links
Baureihe:  8Farbe:  schwarz schwarzAushebbar:  Anschlag:  links
Baureihe:  8Farbe:  grau grauAushebbar:  Anschlag:  rechts
Baureihe:  8Farbe:  schwarz schwarzAushebbar:  Anschlag:  rechts
Baureihe:  10Farbe:  grau grauAushebbar:  Anschlag:  links
Baureihe:  10Farbe:  grau grauAushebbar:  Anschlag:  rechts
Baureihe:  XFarbe:  grau grauAushebbar:  Anschlag:  links
Baureihe:  XFarbe:  grau grauAushebbar:  Anschlag:  rechts

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
Código arancelario
39269097