Controlador de tiras LED RGB multisegmento


Variante seleccionada
Controlador de tiras LED RGB IO-Link multisegmento 24VDC (0.0.721.35)
Controlador de tiras LED RGB IO-Link multisegmento 24VDC
0.0.721.35
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 controlador de tiras LED RGB IO-Link multisegmento 24VDC (Rev .2)
2 tuercas V 8 St M4, zinc.
2 tornillos Allen DIN 912 M4x20, St, zinc.

Características

Número de artículo0.0.721.35
Tensión de salida12 V DC
Serieserie 8
Tensión de funcionamiento24 V DC
Protección contra ESDNo
Pesom = 147 g
Temperatura ambiente (en funcionamiento)-25 °C … +55 °C
Clase de protecciónIP 54
PuertosIO-Link V1.1.3 Class B
Unidad de suministro1 pza.
Consumo actualmax. 2,8 A

Descripción

El controlador de tiras LED RGB IO-Link multisegmento 24VDC se utiliza para controlar una tira LED RGB multisegmento (0.0.719.69). Ofrece varios  modos diferentes que permiten la parametrización personalizada a través de IO-Link.
El controlador dispone de tres conexiones M12 que se utilizan para la comunicación con un maestro IO-Link, para la alimentación y para el control de una tira LED RGB multisegmento.
La puesta en marcha y la configuración pueden realizarse de forma rápida y sencilla directamente en el controlador o a través de un maestro IO-Link. Se necesita una fuente de alimentación enchufable 24V 1A M12 (0.0.720.39) para su funcionamiento.
Modo de resaltado:
Toda la tira LED se ilumina en un solo color para garantizar que los estados del proceso sean claramente visibles. Se puede elegir entre varios patrones de parpadeo. Los colores se pueden personalizar.
Modo de cuenta atrás:
El modo de cuenta atrás visualiza los periodos transcurridos de tiempo del proceso. La duración de los periodos de tiempo y los umbrales de advertencia y alarma se pueden seleccionar libremente, al igual que los colores y el modo de parpadeo.
Modo de nivel de llenado:
En este modo se pueden visualizar los niveles de llenado ascendentes y descendentes. Se pueden definir libremente umbrales de aviso y de alarma para mostrar cuándo se ha alcanzado un estado crítico debido a que los niveles bajan demasiado o suben demasiado.
Modo de visualización de segmentos:
Se accionan de uno a cinco tramos específicos de la tira LED. Este modo sustituye a los semáforos de máquinas convencionales o a las luces apiladas. Los estados pueden representarse visualmente mediante patrones de luces o patrones intermitentes.
Modo de posicionamiento:
En este modo se puede configurar una tira LED con hasta diez tramos de anchura variable. Estos tramos pueden moverse libremente. Se pueden ajustar los colores y las propiedades del parpadeo. También se admite la agrupación de tramos y su uso como perseguidor parametrizable.
Entre las aplicaciones se incluyen marcas en estanterías, sistema de recogida por luz, control de calidad, visualizaciones de pruebas, poka-yoke blando y marcado de áreas de trabajo de robots.
Revisión 2: en vigor a partir de enero de 2025
Modo de visualización adicional: posición
Latencia optimizada
Gestión térmica optimizada

ID de dispositivo nuevo (IODD): 45057
Longitud de ProcessDataOut ampliada a 32 bytes
Control de la secuencia de colores estandarizado

Revisión 1: en vigor a partir de agosto de 2024
Modos de visualización: visualización de segmentos, nivel de llenado, cuenta atrás, resaltado
ID de dispositivo (IODD): 45056

Indicaciones de montaje

Variantes

Ordenar por

Entrada:  IO-LinkIO-Link: 
Entrada:  Digital y analógicoIO-Link:  X

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 7.1
27110320
eCl@ss 8.0
27110320
eCl@ss 11.0
27110320
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
Código arancelario
85366990