Carril roldanas


Variante seleccionada
Carril de roldanas St D30 T1 ESD con valona, negro, similar al RAL 9005 (0.0.699.11)
Carril de roldanas St D30 T1 ESD con valona, negro, similar al RAL 9005
0.0.699.11
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Perfil del carril de rodillos, St. zinc.
Roldanas PP, negro
Ejes St, zinc.

Características

Número de artículo0.0.699.11
SerieSerie D30
Protección contra ESDsi
Pesom = 790 g/m
Unidad de suministro1 pza. long. 3000 mm
Colornegro, similar al RAL 9005

Descripción

El perfil del carril de roldanas de acero D30 T1 ESD está fabricado con láminas de acero de 1 mm que se pueden cortar fácilmente al tamaño deseado. Utiliza elementos de roldanas de armonioso funcionamiento sobre ejes de acero
Una gran selección de anclajes permite construir líneas de transporte en una gran cantidad de escenarios de instalación y prácticamente en cualquier ángulo. Solo tiene que empujar el carril de roldanas en el anclaje y montarlo en el tubo (Perfil).
A la hora de construir estantes hay que respetar la normativa legal pertinente en vigor, como las normas DGUV en Alemania. Tenga en cuenta que la capacidad de carga de los transportadores de rodillos de item puede superar la capacidad de otros componentes. La máxima deflexión (f) recomendada por item para dos transportadores de rodillos paralelos es: f < 1/100 a
El gráfico calcula la carga máxima soportada y la ancura del soporte:
El carril de roldanas St carga con 5 x 15 kg en una distancia de 1500 mm. Esta carga (75 kg) se distribuye entre dos carriles de roldanas, cada uno con distancia 1500 mm entre apoyos. Esta corresponde con la máxima carga soportada q.

Variantes

Ordenar por

44 variantes coincidentes con &quot;{{ formattedLockedParameters }}&quot;
Serie:  LPSMateriale:  Acciaio (zincato)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Acciaio D30Unità di consegna:  Taglio
Serie:  LPSMateriale:  Acciaio (zincato)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Acciaio D30Unità di consegna:  Pezzo
Serie:  LPSMateriale:  Acciaio (zincato)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Acciaio D30Unità di consegna:  Pezzo
Serie:  LPSMateriale:  Acciaio (zincato)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Acciaio D30Unità di consegna:  Taglio
Serie:  LPSMateriale:  Acciaio (zincato)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Acciaio D30Unità di consegna:  Pezzo
Serie:  LPSMateriale:  Acciaio (zincato)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Acciaio D30Unità di consegna:  Taglio
Serie:  LPSMateriale:  Acciaio (zincato)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Acciaio D30Unità di consegna:  Pezzo
Serie:  LPSMateriale:  Acciaio (zincato)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Acciaio D30Unità di consegna:  Taglio
Serie:  LPSMateriale:  Acciaio (zincato)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Acciaio D30Unità di consegna:  Pezzo
Serie:  LPSMateriale:  Acciaio (zincato)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Acciaio D30Unità di consegna:  Pezzo
Serie:  LPSMateriale:  Acciaio (zincato)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Acciaio D30Unità di consegna:  Taglio
Serie:  LPSMateriale:  Acciaio (zincato)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Acciaio D30Unità di consegna:  Pezzo
Serie:  LPSMateriale:  Acciaio (zincato)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Acciaio D30Unità di consegna:  Taglio
Serie:  LPSMateriale:  Acciaio (zincato)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Acciaio D30Unità di consegna:  Pezzo
Serie:  LPSMateriale:  Acciaio (zincato)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Acciaio D30Unità di consegna:  Taglio
Serie:  LPSMateriale:  Acciaio (zincato)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Acciaio D30Unità di consegna:  Pezzo
Serie:  LPSMateriale:  Acciaio (zincato)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Acciaio 60x24Unità di consegna:  Taglio
Serie:  LPSMateriale:  Acciaio (zincato)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Acciaio 60x24Unità di consegna:  Pezzo
Serie:  LPSMateriale:  Acciaio (zincato)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Acciaio 60x24Unità di consegna:  Taglio
Serie:  LPSMateriale:  Acciaio (zincato)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Acciaio 60x24Unità di consegna:  Pezzo
Serie:  LPSMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Al 6 40x40 EUnità di consegna:  Taglio
Serie:  LPSMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Al 6 40x40 EUnità di consegna:  Pezzo
Serie:  LPSMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Al 6 40x40 EUnità di consegna:  Taglio
Serie:  LPSMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Al 6 40x40 EUnità di consegna:  Pezzo
Serie:  LPSMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Al 6 40x40 EUnità di consegna:  Taglio
Serie:  LPSMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Al 6 40x40 EUnità di consegna:  Pezzo
Serie:  LPSMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Al 6 40x40 EUnità di consegna:  Taglio
Serie:  LPSMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Al 6 40x40 EUnità di consegna:  Pezzo
Serie:  LPSMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Al 6 40x40 EUnità di consegna:  Taglio
Serie:  LPSMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Al 6 40x40 EUnità di consegna:  Pezzo
Serie:  LPSMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Al 6 40x40 EUnità di consegna:  Taglio
Serie:  LPSMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Al 6 40x40 EUnità di consegna:  Pezzo
Serie:  LPSMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Al 6 40x40 EUnità di consegna:  Taglio
Serie:  LPSMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Al 6 40x40 EUnità di consegna:  Pezzo
Serie:  LPSMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Al 6 40x40 EUnità di consegna:  Taglio
Serie:  LPSMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Al 6 40x40 EUnità di consegna:  Pezzo
Serie:  LPSMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Al 6 80x40Unità di consegna:  Taglio
Serie:  LPSMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Al 6 80x40Unità di consegna:  Pezzo
Serie:  LPSMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Al 6 80x40Unità di consegna:  Taglio
Serie:  LPSMateriale:  Alluminio (naturale)Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleRulliere:  Al 6 80x40Unità di consegna:  Pezzo
Serie:  8Materiale:  Alluminio (naturale)Colore:  nero neroRulliere:  Al 8 40x40Unità di consegna:  Taglio
Serie:  8Materiale:  Alluminio (naturale)Colore:  nero neroRulliere:  Al 8 40x40Unità di consegna:  Taglio
Serie:  8Materiale:  Alluminio (naturale)Colore:  nero neroRulliere:  Al 8 40x40Unità di consegna:  Taglio
Serie:  8Materiale:  Alluminio (naturale)Colore:  nero neroRulliere:  Al 8 40x40Unità di consegna:  Taglio

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Código arancelario
84283920