Cuña guía 8 40x40 30°
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 cuña guía 8 40x40-30°, una cara, PA-GB, negro
1 tuerca V 8 St M8, zinc.
1 tornillo gota de sebo ISO 7380-M8x16, St, zinc.
1 arandela ISO 7093-1-8-200 HV, St, zinc.
Características
| Número de artículo | 0.0.723.62 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 65 g |
| Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Cuando se utiliza como pieza de inserción, la cuña guía facilita que los robots móviles se coloquen debajo de los carros base y ayuda a apilar y dirigir los productos. La cuña guía también puede corregir desajustes en los flujos de mercancías.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Design: Two-sided | |
| Design: One-sided |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
73269098