Tubo perfilado doble
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.728.09 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | si |
| Sección transversal | A = 4.51 cm2 |
| Momento de inercia, eje x | Ix = 15.15 cm4 |
| Momento de inercia, eje y | Iy = 3.12 cm4 |
| Peso | m = 1.22 kg/m |
| Unidad de suministro | 1 pza. long. 3000 mm |
| Material | Al, anodizado |
| Color | natural |
| Momento resistente, eje x | Wx = 5.67 cm3 |
| Momento resistente, eje y | Wy = 2.36 cm3 |
Descripción
Este perfil doble rígido permite crear tramos más anchos entre dos perfiles verticales manteniendo una deflexión menor que cuando se utilizan dos tubos perfilados que no están unidos. Tampoco ocupa espacio adicional de instalación en términos de profundidad.
El tubo perfilado doble tiene una ranura de la serie 8 y cuatro flancos de perfil del sistema de construcción modular LP. Esto facilita la construcción de aplicaciones híbridas con elementos de ambas líneas de productos.
Por ejemplo, el perfil de rótulo D30 e (0.0.690.26) puede fijarse al flanco del perfil para poder identificar claramente los carriles de roldanas o los lugares de almacenamiento. Para garantizar una excelente legibilidad, el perfil de unión D30 0-20° e ESD (0.0.691.79) garantiza la visualización de las etiquetas en un ángulo de hasta 20°.
Cuando el nervio sea paralelo al tubo perfilado D30 al que se está uniendo el perfil doble, utilice la unión D30 T1. Cuando el nervio esté en ángulo recto con el tubo perfilado D30, utilice la unión D30 T2.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Second line: None | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Second line: None | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Second line: 8 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Second line: 8 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Second line: 8 |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Código arancelario
76042100