Datos técnicos
Volumen de suministro
Alojamiento para acoplamiento 8 D40, Al
Placa adaptadora 8 D40, para motor SE 80, Al
Placa adaptadora de acoplamiento D30/D55, Al
Semiacoplamiento D40/D19, para motor SE 80, Al
Semiacoplamiento de cubo expansible D40/D15, acero y Al
Inserción para acoplamiento D40, PU, verde
Centrador D63-D50, acero
Centrador D50-D50, acero
4 tornillos Allen DIN 912-M5x20, st, zinc.
4 tornillos Allen DIN 912-M6x16, st, zinc.
2 tornillos Allen DIN 912-M8x60, st, zinc.
2 tornillos gota de sebo ISO 7380-M6x16, st, zinc.
Capuchón D30F, PA, gris
Par de apriete del tornillo del cubo expansible: 9,6 Nm
Par de apriete, tornillo brida: 9,6 Nm
Características
Número de artículo | 0.0.672.77 |
---|---|
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 1.177 kg |
Maximum permissible torque of coupling – drive side | Mmax = 7.5 Nm |
Eficiencia | . = 1 |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 7.1
23170208
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Código arancelario
84879090