Datos técnicos
Volumen de suministro
Alojamiento para acoplamiento KLE 8 80x80, Al
Placa adaptadora KLE 8 80x80, para reductor AP/WP 80, Al
Semiacoplamiento D55/D20, para reductor AP/WP 80, Al
Semiacoplamiento D55 KLE 8 80x80, Al
Inserción de acoplamiento D55, PU, verde
Centrador D55 KLE 8 80x80, acero
4 tornillos Allen DIN 912-M5x20, st, zinc.
4 tornillos Allen DIN 912-M6x15, st, zinc.
4 tornillos Allen DIN 912-M6x16, st, zinc.
4 tornillos Allen DIN 912-M6x85, st, zinc.
tornillo Allen DIN 912-M8x25, acero, revestido con cinc brillante
Capuchón8 D15, PA, gris
Par de apriete, semiacoplamiento D55 KLE 8 80x80, Al: 25 Nm
Par de apriete, tornillo brida: 9,6 Nm
Características
Número de artículo | 0.0.673.27 |
---|---|
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 1.729 kg |
Maximum permissible torque of coupling – drive side | Mmax = 50 Nm |
Eficiencia | . = 1 |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 7.1
23170208
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Código arancelario
84879090