Datos técnicos
Volumen de suministro
1 Alojamiento para acoplamiento KRF 8 ZR, Al
1 Placa adaptadora 8 80x80, para reductor AP/WP 80, Al
1 Acoplamiento autoalineante D50/D20, acero, inox, para reductor AP/WP 80
1 Anillo de centro D32/D48, acero
4 tornillos Allen DIN 912-M5x20, st, zinc.
4 tornillos Allen DIN 912-M6x12, st, zinc.
4 tornillos Allen DIN 912-M6x16, st, zinc.
4 tornillos Allen DIN 912-M6x50, st, zinc.
2 Capuchones D15, PA, gris
1 Par de apriete, tornillo del cubo expansible: 14,5 Nm
Características
Número de artículo | 0.0.673.32 |
---|---|
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 1.259 kg |
Maximum permissible torque of coupling – drive side | Mmax = 23 Nm |
Eficiencia | . = 1 |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 11.0
23170208
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Código arancelario
84879090