item
Tapetas - Dimensiones estándar

Tapetas - Dimensiones estándar


Ver las 99 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo 0.0.005.04
Serie serie 12
Características negro
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 106 g
Unidad de suministro 1 pza.
Material PA-GF

Descripción

Las tapetas de irem cubren de forma segura los bordes cortados e impiden que la suciedad penetre en el contorno del perfil por la parte delantera.
Su forma especial elimina vibraciones y es resistente a cambios de temperatura.

Indicaciones de montaje

Variantes

Ordenar por

Serie:  5 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  16 mm Dimensión Y:  8,5 mm Color:  Negro Negro
Serie:  5 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  20 mm Dimensión Y:  10 mm Color:  Negro Negro
Serie:  5 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  20 mm Dimensión Y:  20 mm Color:  Negro Negro
Serie:  5 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  20 mm Dimensión Y:  20 mm Color:  Gris Gris
Serie:  5 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  20 mm Dimensión Y:  20 mm Color:  Negro Negro
Serie:  5 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  40 mm Dimensión Y:  10 mm Color:  Negro Negro
Serie:  5 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  40 mm Dimensión Y:  10 mm Color:  Gris Gris
Serie:  5 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  40 mm Dimensión Y:  10 mm Color:  Negro Negro
Serie:  5 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  40 mm Dimensión Y:  20 mm Color:  Negro Negro
Serie:  5 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  40 mm Dimensión Y:  20 mm Color:  Gris Gris
Serie:  5 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  40 mm Dimensión Y:  20 mm Color:  Negro Negro
Serie:  5 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  40 mm Dimensión Y:  40 mm Color:  Negro Negro
Serie:  5 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  40 mm Dimensión Y:  40 mm Color:  Gris Gris
Serie:  5 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  40 mm Dimensión Y:  40 mm Color:  Negro Negro
Serie:  5 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  60 mm Dimensión Y:  20 mm Color:  Negro Negro
Serie:  5 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  60 mm Dimensión Y:  40 mm Color:  Negro Negro
Serie:  5 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  80 mm Dimensión Y:  14 mm Color:  Negro Negro
Serie:  5 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  80 mm Dimensión Y:  20 mm Color:  Negro Negro
Serie:  6 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  30 mm Dimensión Y:  12 mm Color:  Negro Negro
Serie:  6 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  30 mm Dimensión Y:  12 mm Color:  Gris Gris
Serie:  6 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  30 mm Dimensión Y:  12 mm Color:  Negro Negro
Serie:  6 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  30 mm Dimensión Y:  24 mm Color:  Negro Negro
Serie:  6 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  30 mm Dimensión Y:  30 mm Color:  Negro Negro
Serie:  6 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  30 mm Dimensión Y:  30 mm Color:  Gris Gris
Serie:  6 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  30 mm Dimensión Y:  30 mm Color:  Negro Negro
Serie:  6 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  60 mm Dimensión Y:  12 mm Color:  Negro Negro
Serie:  6 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  60 mm Dimensión Y:  24 mm Color:  Negro Negro
Serie:  6 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  60 mm Dimensión Y:  30 mm Color:  Negro Negro
Serie:  6 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  60 mm Dimensión Y:  30 mm Color:  Gris Gris
Serie:  6 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  60 mm Dimensión Y:  30 mm Color:  Negro Negro
Serie:  6 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  60 mm Dimensión Y:  60 mm Color:  Negro Negro
Serie:  6 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  60 mm Dimensión Y:  60 mm Color:  Gris Gris
Serie:  6 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  90 mm Dimensión Y:  30 mm Color:  Negro Negro
Serie:  6 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  90 mm Dimensión Y:  60 mm Color:  Negro Negro
Serie:  6 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  120 mm Dimensión Y:  30 mm Color:  Negro Negro
Serie:  6 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  120 mm Dimensión Y:  30 mm Color:  Gris Gris
Serie:  6 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  120 mm Dimensión Y:  60 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  32 mm Dimensión Y:  18 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  32 mm Dimensión Y:  18 mm Color:  Gris Gris
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  40 mm Dimensión Y:  16 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  40 mm Dimensión Y:  16 mm Color:  Gris Gris
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  40 mm Dimensión Y:  16 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  40 mm Dimensión Y:  32 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  40 mm Dimensión Y:  40 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  40 mm Dimensión Y:  40 mm Color:  Gris Gris
Serie:  8 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  40 mm Dimensión Y:  40 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  80 mm Dimensión Y:  16 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  80 mm Dimensión Y:  16 mm Color:  Gris Gris
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  80 mm Dimensión Y:  16 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  80 mm Dimensión Y:  32 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  80 mm Dimensión Y:  40 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  80 mm Dimensión Y:  40 mm Color:  Gris Gris
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  80 mm Dimensión Y:  40 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  80 mm Dimensión Y:  80 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  80 mm Dimensión Y:  80 mm Color:  Gris Gris
Serie:  8 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  80 mm Dimensión Y:  80 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  120 mm Dimensión Y:  16 mm Color:  Gris Gris
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  120 mm Dimensión Y:  40 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  120 mm Dimensión Y:  40 mm Color:  Gris Gris
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  120 mm Dimensión Y:  40 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  120 mm Dimensión Y:  80 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  120 mm Dimensión Y:  80 mm Color:  Gris Gris
Serie:  8 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  120 mm Dimensión Y:  120 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  160 mm Dimensión Y:  16 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  160 mm Dimensión Y:  28 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  160 mm Dimensión Y:  28 mm Color:  Gris Gris
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  160 mm Dimensión Y:  40 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  160 mm Dimensión Y:  40 mm Color:  Gris Gris
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  160 mm Dimensión Y:  60 mm Color:  Gris Gris
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  160 mm Dimensión Y:  80 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  160 mm Dimensión Y:  80 mm Color:  Gris Gris
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  200 mm Dimensión Y:  28 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  200 mm Dimensión Y:  40 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  200 mm Dimensión Y:  80 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  240 mm Dimensión Y:  28 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  240 mm Dimensión Y:  40 mm Color:  Negro Negro
Serie:  10 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  50 mm Dimensión Y:  20 mm Color:  Negro Negro
Serie:  10 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  50 mm Dimensión Y:  20 mm Color:  Gris Gris
Serie:  10 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  50 mm Dimensión Y:  50 mm Color:  Negro Negro
Serie:  10 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  50 mm Dimensión Y:  50 mm Color:  Gris Gris
Serie:  10 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  100 mm Dimensión Y:  50 mm Color:  Negro Negro
Serie:  10 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  100 mm Dimensión Y:  50 mm Color:  Gris Gris
Serie:  10 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  100 mm Dimensión Y:  100 mm Color:  Negro Negro
Serie:  10 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  100 mm Dimensión Y:  100 mm Color:  Gris Gris
Serie:  10 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  200 mm Dimensión Y:  100 mm Color:  Negro Negro
Serie:  10 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  200 mm Dimensión Y:  100 mm Color:  Gris Gris
Serie:  12 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  60 mm Dimensión Y:  60 mm Color:  Negro Negro
Serie:  12 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  120 mm Dimensión Y:  60 mm Color:  Negro Negro
Serie:  12 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  120 mm Dimensión Y:  120 mm Color:  Negro Negro
Serie:  12 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  240 mm Dimensión Y:  60 mm Color:  Negro Negro
Serie:  12 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  240 mm Dimensión Y:  120 mm Color:  Negro Negro
Serie:  x Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  60 mm Dimensión Y:  12 mm Color:  Gris Gris
Serie:  x Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  40 mm Dimensión Y:  16 mm Color:  Gris Gris
Serie:  x Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  40 mm Dimensión Y:  40 mm Color:  Gris Gris
Serie:  x Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  80 mm Dimensión Y:  16 mm Color:  Gris Gris
Serie:  x Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  80 mm Dimensión Y:  40 mm Color:  Gris Gris
Serie:  x Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  80 mm Dimensión Y:  80 mm Color:  Gris Gris
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  200 mm Dimensión Y:  14 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  200 mm Dimensión Y:  14 mm Color:  Gris Gris

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Código arancelario
39235090