Escuadra
Bajo petición
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.718.52 |
---|---|
Serie | serie 10 |
Características | similar al RAL 9006 aluminio |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 185 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | St |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Serie: 5 | Material: Zamak | Color: Aluminio blanco | Con dispositivo antitorsión: ✓ | Cruceta antigiro: Individual | |
Serie: 6 | Material: Zamak | Color: Aluminio blanco | Con dispositivo antitorsión: ✓ | Cruceta antigiro: Individual | |
Serie: 8 | Material: Zamak | Color: Aluminio blanco | Con dispositivo antitorsión: ✓ | Cruceta antigiro: Individual | |
Serie: 8 | Material: Inyección de aluminio | Color: Aluminio blanco | Con dispositivo antitorsión: ✓ | Cruceta antigiro: Doble | |
Serie: 5 | Material: Acero sinterizado | Color: Aluminio blanco | Con dispositivo antitorsión: X | Cruceta antigiro: ninguno | |
Serie: 6 | Material: Acero sinterizado | Color: Aluminio blanco | Con dispositivo antitorsión: X | Cruceta antigiro: ninguno | |
Serie: 8 | Material: Acero sinterizado | Color: Aluminio blanco | Con dispositivo antitorsión: X | Cruceta antigiro: ninguno | |
Serie: 8 | Material: Acero | Color: Aluminio blanco | Con dispositivo antitorsión: X | Cruceta antigiro: ninguno | |
Serie: 8 | Material: Acero | Color: Gris | Con dispositivo antitorsión: X | Cruceta antigiro: ninguno | |
Serie: 10 | Material: Acero | Color: Aluminio blanco | Con dispositivo antitorsión: X | Cruceta antigiro: ninguno |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
Código arancelario
73269098
Escuadra
Bajo petición