Estante St 8x6

0.0.646.41


Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Sistema de banco de trabajo
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Estante para SystemMobiles 8x6, St, pintando en polvo, gris, similar al RAL 7042
4 Tuercas 8 St M8, zinc.
4 Tornillos gota de sebo M8x14, St zinc.
4 Arandelas DIN 125- 8,4, St, zinc.

Características

Número de artículo0.0.646.41
SerieBancos de trabajo
Serieserie 8
Protección contra ESDNo
Pesom = 7.97 kg
Unidad de suministro1 kit

Descripción

El estante St es una superficie sin barandilla para el transporte de cajas y piezas. Los robustos estantes pintadosal polvo pueden ser instalados a cualquier altura. Los agujeros en los laterales aseguran su cómodo encaje en los SystemMobiles L, T y U. Cada estante puede cargar hasta 40 Kg.

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21100292
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
Código arancelario
94039910