juego tapas de tirador


Variante seleccionada
Kit tapeta perfil maneta (0.0.432.28)
Kit tapeta perfil maneta
0.0.432.28
Mostrar todo

Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Tapeta perfil maneta derecha, PA-GF, negro
Tapeta perfil maneta izquierda, PA-GF, negro

Características

Número de artículo0.0.432.28
Protección contra ESDNo
Pesom = 3.5 g
Unidad de suministro1 kit

Variantes

Ordenar por

Serie:  8Color:  Negro Negro
Serie:  xColor:  Negro Negro
Serie:  xColor:  Gris Gris

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
39269097