Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.702.99 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Serie | FT |
Características | negro |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso, espec. Longitud | m = 134 g/m |
Unidad de suministro | corte máx. 2000 mm |
Material | PE-UHMW |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Belt width: 40 mm | |
Delivery unit: Piece | Length: 2010 | Belt width: 40 mm | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Belt width: 80 mm | |
Delivery unit: Piece | Length: 2010 | Belt width: 80 mm |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
39161000