Columna elevadora TCP/IP 24 V,


Variante seleccionada
Kit integrador de columna elevadora TCP/IP 24V (0.0.724.90)
Kit integrador de columna elevadora TCP/IP 24V
0.0.724.90
Mostrar todo

Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 columna elevadora TCP/IP 24V
1 juego de cables para columna elevadora TCP/IP 24V con protector contra tirones
4 tornillos avellanados ISO 10642 M10x45, St, inoxidable
4 tornillos avellanados ISO 10642 M10x80, St, inoxidable

Características

Número de artículo0.0.724.90
Protección contra ESDNo
Pesom = 30.1 kg
Clase de protecciónIP44
Puertos I/O Link, Modbus TCP/IP
Corriente de alimentaciónTensión de alimentación = 24 V DC
Precisión de posicionamiento≥ 1,5 mm
Unidad de suministro1 kit
Velocidad máxima de desplazamientoVmax = 100 mm/s
Carrera máx.Hmax = 900 mm
Capacidad de carga máximaF = 1000 N
Consumo actual6...20 A

Descripción

La columna elevadora TCP/IP 24V puede ajustar eléctricamente la altura de cargas pesadas. Es resistente a la torsión y soporta grandes cargas de momento durante el funcionamiento. La columna elevadora también puede soportar cargas de tracción.
La columna elevadora dispone de un sistema de control integrado y está preparada para conectarse a un cobot. Gracias a su conexión a la red, la columna elevadora puede accionarse directamente como eje vertical en la programación del robot.
El kit integrador está formado por la columna elevadora y el juego de cables correspondiente. Todos los demás componentes, como una fuente de alimentación personalizada, la placa de montaje de columna elevadora 8 240x200 y la placa adaptadora de columna elevadora 8 200x200, pueden añadirse según sea necesario.
La columna elevadora TCP/IP 24V de alto rendimiento también puede instalarse boca abajo en una disposición suspendida, lo que permite a un cobot procesar o alcanzar piezas de trabajo desde arriba, por ejemplo. La placa de montaje de columna elevadora 8 St 240x200 se utiliza para realizar la conexión con el marco de perfil.

Variantes

Ordenar por

Design:  Integrator Set
Design:  Plug-And-Play Set

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 5.1
27380801
UNSPSC 7.0
24101612
UNSPSC 9.0
24101612
eCl@ss 7.1
27380890
eCl@ss 8.0
27380890
eCl@ss 11.0
27380892
eCl@ss 5.0
27380801
eCl@ss 6.0.1
27380890
Código arancelario
84289090